Энергия для зарядки грузопассажирских электромобилей
Наша миссия – обеспечивать вас наилучшим оборудованием и программным обеспечением для ваших конкретных нужд. Для решения этой задачи вам предоставляется возможность свободного выбора компонентов линейки SICHARGE UC различных классов мощности. Рассчитанная на перспективу система зарядки приспособлена для обслуживания различных электрических транспортных средств, легко интегрируется в любую существующую среду, оптимизирует ваши расходы на электроэнергию и гарантирует, что весь ваш электротранспорт всегда будет работоспособен в случае необходимости.Коротко о преимуществах
Кратко о линейке SICHARGE UC
Одна продуктовая линейка для всех типов электромобилей, отвечающая всем требованиям и приспособленная как для ультрабыстрой зарядки, так и для зарядки в депо.Линейка SICHARGE UC предлагает множество вариантов интерфейса для электромобилей и широкий диапазон мощности от 100 до 800 кВт. Самый простой способ подключиться к электромобилю – через зарядный кабель от центральной зарядной станции. Для оптимизации затрат и экономии места несколько зарядных модулей с штепсельным подключением к электромобилю могут последовательно снабжаться электроэнергией от одной центральной зарядной станции.
Линейка SICHARGE UC также предлагает опции автоматического подключения для ультрабыстрой зарядки через пантограф, установленный на мачте, или через неподвижные контактные шины, установленные на мачте или на смонтированном на крыше навесе. Любая из этих опций также предполагает электроснабжение от центральной зарядной станции, и если вы хотите объединить зарядные модули и пантограф, у вас есть такая возможность
Центральная зарядная станция – это сердце всей системы. Она содержит силовую электронику, включая контроллер SIMATIC S7 от «Сименс», трансформаторы гальванической развязки, преобразователи переменного / постоянного тока и электромагнитные фильтры.
Центральная зарядная станция может быть оснащена собственным зарядным кабелем или подключаться через кабель зарядных модулей. При других вариантах подключения, таких как обратный пантограф или навес, установленный на мачте, электроснабжение может осуществляться от мощной центральной зарядной станции. Центральная зарядная станция поставляется после 100-процентной проверки на заводе-изготовителе, которая охватывает контроллеры, устройство в целом и, опционально, систему связи с зарядным модулем.
Поскольку площади многих общественных мест и логистических объектов обладают ценностью, можно установить гибкую систему, включающую до пяти дополнительных зарядных модулей, для распределения энергии постоянного тока, получаемой от центральных зарядных станций. При желании в том же корпусе зарядного модуля можно установить кабели с жидкостным охлаждением, увеличив силу тока зарядки до 400 А.
Для версии с воздушным охлаждением мощностью до 150 кВт мы предлагаем модификации зарядных модулей, монтируемые на крыше и стене, а также вариант с напольным монтажом. Зарядный модуль из линейки SICHARGE UC занимает минимальное пространство и отличается элегантным дизайном. Он подключается кабелем и устанавливается вблизи электромобилей.
MastPanto – исполнение для городской среды и промышленное исполнение.
Обратный пантограф – это полностью автоматизированное решение для подключения автопарка, например, для зарядки в пути. «Сименс» предлагает две версии, которые идеально вписываются в городской пейзаж. Независимо от того, какой дизайн системы вы выберете, традиционный промышленный или современный городской, вы получите предварительно смонтированную мачту, прошедшую электрическую проверку и оснащенную пантографом.
Для электрических коммерческих автомобилей со встроенными пантографами компания «Сименс» предлагает стойку с соответствующим зарядным навесом. Она предназначена для эффективного подключения любой системы с обратным пантографом, выполненной по требованиям ISO 15118.
Имеются две модификации навеса: с установкой на мачту или прямо под потолком. Дизайн навеса со специальной крышкой позволяет хорошо вписать данный объект в городской пейзаж. Каждая мачта поступает потребителю предварительно смонтированной, прошедшей электрическую проверку и оснащенной зарядным навесом.