VersiCharge
Мир транспорта продолжает быстро развиваться, поэтому «Сименс» стремится предоставить клиентам комплексное решение, которое поможет им добиться успеха в использовании электромобилей. «Сименс» предлагает следующее поколение серии зарядных устройств переменного тока VersiCharge с новым улучшенным дизайном, расширенными функциями, ускоренной зарядкой, повышенной надежностью и безопасностью по доступной цене. Зарядные устройства переменного тока VersiCharge зарядят ваш электромобиль энергией на весь день.Серия VersiCharge AC – идеальный вариант для любого применения
Зарядное устройство переменного тока от «Сименс» VersiCharge – идеальный вариант для любого применения, обладающий множеством преимуществ и функций, таких как простое в использовании приложение, интеграция с «умным» зданием, свободные варианты оплаты за гибкие коммуникационные соединения, безопасный биллинг, ускоренная зарядка, интеллектуальное управление нагрузкой, связь по протоколу OCPP и Modbus и многое другое.
Коротко о преимуществах
Помимо установки на стене или стойке клиент может выбрать собственный вариант монтажа
Зарядные устройства переменного тока VersiCharge предоставляют различные интерфейсы связи и легко масштабируемую конфигурацию «ведущий-ведомый».
Ведомые устройства можно подключить к локальной сети через WLAN или Ethernet, и они будут обмениваться данными с ведущим устройством. Этот центральный интерфейс связи с серверными модулями OCPP обеспечивает дополнительные возможности связи через UMTS LTE / 4G (необходима SIM-карта).
Благодаря интерфейсу Modbus зарядные устройства переменного тока VersiCharge могут напрямую взаимодействовать с системами управления зданием, например, Desigo, для динамического управления нагрузкой.
Все модели оснащены 7-метровым зарядным кабелем с разъемом Type 2 (Type 1 для UL). Кабель имеет длину, достаточную для применения в стандартных условиях установки и парковки.
В соответствии с правилом, действующим во многих странах, следующих стандартам IEC, кабель должен предоставляться водителем. Как вариант, модели, выполненные по стандарту IEC, могут быть снабжены встроенной розеткой Type 2.
Варианты подключения к сети адаптированы к требованиям конкретных географических регионов. Для рынка стран, следующих стандартам IEC доступны одно- или трехфазные модели с максимальной мощностью, соответственно, 7,4 или 22 кВт. Во время установки максимальный ток может быть ограничен переключателем до 2,8 кВт, 3,7 кВт, 5,5 кВт или 7,4 кВт для однофазных систем или до 8,3 кВт, 11,0 кВт, 16,5 кВт или 22 кВт для трехфазных систем.
Модели, соответствующие североамериканским стандартам UL, доступны в однофазном исполнении с двумя значениями максимального тока: 40 А или 48 А для зарядной станции с мощностью 9,6 или 11,5 кВт. Такую максимальную мощность также можно ограничить переключателем до 2,8 кВт, 3,7 кВт, 5,5 кВт, 7,4 кВт или 9,6 кВт.