Мощные генераторные распределительные устройства для электроснабжения

Диапазон мощности от 10 МВт до
-
Разработано на основании более чем 40-летнего опыта в области технологии вакуумных коммутаций
-
Подходит для высоких токов и значительных механических нагрузок
Продуманные решения для любых типов электростанций
Планируется ли у вас проект ретрофита или планируется проект новой электростанции, залог успеха – это поддержка надёжного партнёра. «Сименс» уже более 25 лет занимается генераторными выключателями с использованием вакуумных технологий, в диапазоне от 10 до 400 МВт. Проверенные компоненты позволяют обеспечить высочайший уровень безопасности и соответствия необходимым требованиям. Найдите наилучшее решение для вашего случая.Максимум безопасности для электростанций мощностью до 400МВт
Максимальная безопасность для персонала и защищаемого оборудования: генераторное распределительное устройство HB3 – это устройство с номинальными токами до 12700А с естественным охлаждением, прошедшее все необходимые типовые испытания с коммутационной стойкостью 110кА. Благодаря пофазной изоляции исключается возникновение межфазного короткого замыкания.
Коммутационное устройство может быть легко подключено к выводам генератора. Межфазное расстояние и диаметр подключаемого кожуха токопровода выбираются под необходимые требования.
Преимущества необслуживаемого РУ, не требующего дополнительных затрат:
- Подходит как для установки внутри помещения, так и для внешней установки.
- РУ оборудовано необслуживаемым вакуумным выключателем
- До 70% снижение расходов во время жизненного цикла
- Не требуется контролирование за эрозией контактов или уровнем давления
- РУ заводского изготовления уменьшает объем работ на объекте
- Специальная контактная система, пропускающая высокие токи
Скачать каталог
Применение в диапазоне до 170 МВт: генераторное распределительное устройство HB1
Генераторное распределительное устройство HB1 может быть изготовлено в соответствие с индивидуальными техническими требованиями, полностью отвечая вашим потребностям в диапазоне до 170 МВт.
Является компактным решением с горизонтальным типом подключения токопровода, HB1. Данное распределительное устройство также является идеальным решением для задач на промышленных электростанциях, газовых, паротурбинных электростанциях и электростанциях комбинированного цикла среднего размера, а также на солнечных электростанциях.
Компактность и идеальная совместимость: откройте преимущества устройств HB1
- Подходит для внутренней и внешней установки
- Широкий диапазон применений благодаря гибкому подключению с помощью токопроводов, кабелей и токопроводов с твердой изоляцией
- Проходят испытания на дуговое замыкание
- Высокий уровень безопасности персонала и безопасности при эксплуатации
- Распределительное устройство, прошедшее заводские типовые испытания, для простой сборки и ввода в эксплуатацию
- Не нуждается в техническом обслуживании
Скачать каталог
Генераторное распределительное устройство VB1: полная универсальность в диапазоне мощностей до 140 МВтr
Может быть изготовлено в соответствии с вашими требованиями: генераторное распределительное устройство VB1 является чрезвычайно гибким и применяется в расширяемом модульном исполнении, что делает его идеальным решением.
Благодаря высокой коммутирующей способности при компактных размерах эти распределительные устройства часто применяются на гидроэлектростанциях и в проектах модернизации.
Компактность и безопасность
- Гибкое, расширяемое модульное исполнение
- Очень компактная конструкция, изготовленная в соответствии с требованиями заказчика
- Подходит для установки внутри или снаружи помещения
- Подходит для применения с несколькими генераторами и вспомогательными фидерами
- Проходят испытания на дуговое замыкание, эксплуатационная готовность в соответствии с LSC 2A
- Высокий уровень безопасности персонала и защищаемого оборудования
- Не требуется технического обслуживания
Скачать каталог
Генераторное распределительное устройство VB1-D
Генераторное распределительное устройство VB1-D подходит для применения в диапазоне мощностей до 110 МВт.
Имеет вертикальные выводы для подключения токопровода и выключатель на выкатной тележке и обеспечивает безопасную и экономичную коммутацию генерируемой электроэнергии. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт также могут быть выполнены быстро и легко благодаря оптимальной технологии.
В частности, небольшие размеры VB1-D делают его идеально подходящим для применений на гидроэлектростанциях. Распределительное устройство является расширяемым, так что возможно применение с несколькими генераторами.
Преимущества модульности и экономичности
- Модульное распределительное устройство с компактными размерами
- Собирается на предприятии и проходит типовые испытания в соответствии с МЭК 62271-200
- С воздушной изоляцией и в металлическом кожухе
- Классификация по внутренней дуге в соответствии с IAC A FLR до 63 кА для максимальной безопасности персонала
- Категория потери непрерывности эксплуатации: LSC 2B
- Выключатель на выкатной тележке
Скачать каталог
Генераторное распределительное устройство (HIGS): специальное решение в диапазоне мощностей до 55 МВт
Генераторное распределительное устройство (HIGS), спроектированное специально для промышленных турбин «Сименс» SGT-600 - SGT-800, а также для паровых турбин SST-400 - SST-600. Также может применяться для прочих газовых и паровых турбин.
За счёт прямого подключения к генератору HIGS объединяет традиционный распределительный щит генератора с функциональными возможностями генераторного распределительного устройства, снижая таким образом число интерфейсов и сокращая используемое пространство.
Также имеется возможность обеспечения вывода нейтрали и вспомогательного фидера.
Преимущества
- Заменяет традиционный распределительный щит генератора
- Снижает число интерфейсов и сокращает занятое пространство
- Подходит для установки внутри помещений и на открытом воздухе
- Возможна реализация интегрированной нейтральной точки
- Возможно использование интегрированного вспомогательного фидера
Скачать каталог
Обновите ваше производство с помощью современных решений в области защиты генераторов
Когда генераторный выключатель вырабатывает свой срок службы, необходимо провести ретрофит для того, чтобы избежать высоких расходов на техническое обслуживание, незапланированных простоев во время ремонта, а также для того, чтобы повысить безопасность. «Сименс» предлагает современные необслуживаемые решения в области ретрофита с пружинным механизмом, отвечающие всем современным стандартам качества и безопасности. Генераторные вакуумные выключатели помогают генерирующим компаниям достичь показателей надежности. Вакуумные выключатели не содержат токсичных газов, подверженных разложению, а также позволяют избежать проблем, присущих выключателям с элегазовой изоляцией: мониторинг элегаза и огромные затраты, связанные с техническим обслуживанием. Все это делает вакуумные выключатели надежным и в то же время простым решением.
Преимущества:
- Простая установка
- Компактное размещение, не требующее специальных требований к пространству помещения
- Не содержит токсичных газов, подверженных разложению, а также имеет пониженные показатели выбросов CO2
- Уменьшение технических работ из-за необслуживаемого вакуумного выключателя
- Широкая сеть технических экспертов «Сименс»
- Изготовление по специальным требованиям
- Высокое качество
Наши решения разрабатываются в соответствии с требованиями клиента
Мы постоянно развиваем наше обширное портфолио генераторных распределительных устройств в диапазоне мощности до 400 МВт для удовлетворения ваших потребностей в зависимости от вида применения и даже новых рыночных требований. Познакомьтесь с историями нашего успеха.Контакты
Свяжитесь с нашей командой технической поддержки для получения необходимой информации
Вам нужна помощь при проработке конкретного проекта? Вам нужна более подробная информация по одному из наших решений? Вам нужна поддержка специалиста для уже установленного оборудования? У вас возникли технические вопросы? У вас возникли вопросы какого-либо другого плана? Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 737 10 10