Колонковые вакуумные выключатели наружной установки

Качество и надежность в распределительных сетях среднего напряжения
Выключатели представляют собой важнейший компонент сети среднего напряжения. Они должны включать и отключать любые токи в пределах своих номинальных характеристик, от малых токов индуктивной и емкостной нагрузки до тока КЗ, независимо от наличия замыкания на землю, противофазы и т. д. К вакуумным выключателям наружной установки (OVCB) предъявляются еще более высокие требования, так как эти устройства дополнительно подвергаются погодным воздействиям. На протяжении 40 лет операторы сетей по всему миру выбирают вакуумные выключатели среднего напряжения «Сименс» благодаря их доказанной надежности; на данный момент в эксплуатации более 350 000 устройств.
Правильные решения для будущих интеллектуальных сетей
«Сименс» разрабатывает и производит выключатели среднего напряжения по самым высоким стандартам. Благодаря этому устройства выдерживают воздействие самых сложных климатических условий и способны надежно работать практически в любой окружающей среде.Экономия пространства
Колонковый выключатель 3AF0 используется на трансформаторных подстанциях и в распределительных сетях для надежного отключения воздушных линий. Выключатель выделяется своим малым весом и малогабаритной компактной конструкцией. Кроме того, он полностью исключает повторные зажигания дуги и обеспечивает надежную работу за счет приводного механизма с пружинным накоплением энергии.
Благодаря модульной конструкции и малому весу компонентов колонковые выключатели 3AF0 легко доставить на место установки. Для функции коммутации используются те же проверенные компоненты, что и для наших внутренних выключателей. Дополнительно их можно индивидуально адаптировать под конкретное применение с помощью трансформаторов тока и напряжения. Колонковые выключатели 3AF0 содержат малое количество движущихся деталей, поэтому практически не требует технического обслуживания.
Герметичная конструкция блока полюсов позволяет использовать устройство в любой окружающей среде. Кроме того, все колонковые выключатели до 40,5 кВ соответствуют новому международному стандарту для автоматических выключателей IEC 62271-100 и ГОСТ соответственно. Все модели проходят типовые испытания в независимой лаборатории KEMA (Нидерланды).
Специальная разработка для тяговых подстанций
Колонковый выключатель 3AF04/3AF05 для тягового электроснабжения переменного тока специально разработан для железнодорожных распределительных сетей. Он состоит из трех основных узлов: блок полюсов, коробки привода и опорной стальной конструкции. Для удобного доступа коробка привода расположена внутри опорной стальной рамы. В ней находится приводной механизм выключателя с электродвигателем, расцепителями и вспомогательными переключателями. Коммутация происходит при помощи вакуумного прерывателя, смонтированного внутри защищенного от погодных воздействий блока полюсов на электрическом потенциале (под напряжением). Два блока полюсов установлены на опорной раме с общим рабочим валом.
Конструкция вакуумных выключателей для тягового электроснабжения переменного тока соответственно 3AF04 и 3AF05 обеспечивает все преимущества проверенного трехполюсного колонкового выключателя 3AF01. При простой конструкции в них используется минимальное количество движущихся деталей, что гарантирует высочайшую надежность эксплуатации и большой механический ресурс. Все элементы управления расположены в коробке привода, в которой также находится полностью смонтированный шкаф управления для локальных операций с выключателями.
- Варианты исполнения с одним и двумя полюсами
- Проверенная на практике вакуумная технология для надежной коммутации
- Техническое обслуживание практически не требуется до 10 000 срабатываний
- Защита от погодных воздействий, компактная конструкция
- Соответствует стандартам IEC 62271-1, IEC 62271-100, EN 50152-1, EN 50163, ГОСТ для применения на железной дороге