Вакуумный реклоузер 3AD

Цифровая трансформация сетей среднего напряжения
Компания «Сименс» имеет более чем 40-летний опыт в разработке технологии вакуумной коммутации и является лидером в области технологий защиты. Вакуумный реклоузер 3AD сочетает передовые технологии с глубокими инженерными знаниями и отвечает всем требованиям наружной установки в соответствии со стандартами IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ГОСТ Р 52565-2006).
Реклоузер основан на многолетнем опыте разработок выключателей и реле защиты, а также на опыте планирования сетей. Устройство отвечает всем требованиям для наружного применения в соответствии со стандартами повторного включения IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ГОСТ Р 52565-2006). Реклоузеры используются в воздушных распределительных сетях и на подстанциях. Подобно выключателям, они способны коммутировать номинальные токи и токи короткого замыкания. Реклоузеры оснащены датчиками и контроллером, которые вместе образуют комплексную систему защиты и управления. В случае замыкания на линии, реклоузер может произвести до 9 цилов АПВ, предотвращая таким образом длительные перебои в работе сети. В качестве наружных устройств реклоузеры монтируются на опорах линий передач и подвергаются воздействию окружающей среды и погодных условий. Комплексные дополнительные испытания вне установленных стандартов доказали пригодность для применения устройств в различных климатических условиях и их длительный срок эксплуатации.
Вакуумный реклоузер 3AD – это коммутационный аппарат нового поколения, объединяющий в себе последние разработки отключения в вакууме и противоаварийную автоматику. Он состоит из двух основных компонентов: коммутационного блока с двумя вариантами конструкции до 27 кВ и 38 кВ и шкафа управления, который включает в себя блоки защиты и управления, электронику и вспомогательные цепи.
Контроллер 7SR224 на базе защитных реле Reyrolle обеспечивает защиту, контроль, мониторинг и измерение с помощью интегрированной логики ввода и вывода, регистрации данных, а также отчетов о неисправностях. Доступ к релейной защите осуществляется через USB разъем для прямого подключения к ПК или через электрический порт RS485 для дистанционного подключения. Доступны дополнительные опции коммуникационного порта, включая RS232 и оптические порты. Доступ к меню управления пользователя и данным защищен многоуровневой системой аутентификации.
Вторая версия контроллера «Сименс» представлена решением SIPROTEC 7SC80. Локальная связь с ПК возможна через интерфейс USB-DIGSI на лицевой панели, а также через протоколы сетевой связи. Кроме того, контроллер 7SC80 предлагает веб-интерфейс HMI для локального и дистанционного доступа к реклоузерам, чтобы контролировать измеренные значения и показания, а также выполнять операции переключения.
- Номинальное напряжение до 38 кВ
- Настраиваемые предварительно собранные аксессуары для легкой установки на месте
- Передовая технология вакуумной коммутации
- Полностью интегрированные трансформаторы тока (ТТ) и датчики напряжения
- Широкое портфолио высокопроизводительных устройств для тока короткого замыкания до 16 кА и номинального рабочего напряжения до 38 кВ
- Универсальная конструкция для всех одно- и трехфазных приложений
- Большое количество функций защиты, измерения и мониторинга, включая автоматизацию кольцевых сетей
- Возможность программирования через меню устройства (не только через ПК)
- Большое количество протоколов связи
- Соответствие стандартам IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ГОСТ Р 52565-2006)
- Технология вакуумной коммутации, основанная на 40-летнем опыте