КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAIR

Наслаждайтесь воздухом! Передовые технологии в лучшем виде
Более 100 лет технология воздушной изоляции является общепризнанной основой надежного энергоснабжения во всем мире. Комплектное распределительное устройство среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAIR – результат многолетнего опыта. Линейка NXAIR запущена в производство в 1998 году, и с этого момента она непрерывно совершенствуется и адаптируется к требованиям рынка в различных отраслях и энергоснабжающих компаниях.
Краткое описание ваших преимуществ
КРУ с воздушной изоляцией для распределения первичного уровня
NXAIR – это КРУ среднего напряжения заводской сборки в металлическом корпусе, прошедшее типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200, для установки в помещениях, на напряжение до 24 кВ. NXAIR имеет классификацию по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR до 50 кА при длительности дуги 1 с.NXAIR до 17,5 кВ, до 40 кА, до 4000 A
КРУ среднего напряжения NXAIR до 17,5 кВ, до 40 кА – это платформа, на базе которой пользователь может построить надежную электрическую сеть.
Независимо от сферы применения – энергоснабжающие компании, промышленные и морские установки – NXAIR обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации и персонала и высшую степень надежности и удобства для операторов. За счет компактности, минимального количества обслуживаемых компонентов, простых и надежных приводных механизмов NXAIR является экономически эффективным вложением средств, как показывают расчеты стоимости жизненного цикла.
NXAIR до 17,5 кВ, 50 кА, до 4000 A
В связи с усложнением структуры сетей и увеличением мощностей КЗ требуется внедрение новых решений. КРУ среднего напряжения NXAIR до 17,5 кВ при 50 кА представляет собой проверенное решение для надежной эксплуатации распределительной электрической сети. Оно используется по всему миру в самых разных отраслях, на определенных участках генерации и распределения электроэнергии. КРУ также может применяться в качестве генераторного выключателя до 15 кВ на всех типах электростанций путем установки вакуумных выключателей, испытанных в соответствии с IEEE C37.013. Компактная конструкция, малый объем технического обслуживания, понятная и надежная технология NXAIR обеспечивают бесперебойную работу и долгосрочное повышение производительности. NXAIR – инвестиция, которая дает экономический эффект в течение всего жизненного цикла.
NXAIR M 24 кВ, до 25 кА
КРУ среднего напряжения NXAIR M на 24 кВ до 25 кА – разумное техническое решение как в настоящем, так и в будущем. Благодаря уровню напряжения КРУ NXAIR M в особенности подходит для энергоснабжающих компаний, инфраструктурного и промышленного применения. Это современное распределительное устройство среднего напряжения, которое отличается высокой надежностью и рентабельностью, безопасно для окружающей среды и соответствует принципам устойчивого развития. Компактная конструкция, малый объем технического обслуживания, понятная и надежная технология – все это гарантирует окупаемость вложений в NXAIR M.
NXAIR С до 24 кВ, до 25 кА, до 2000 A
Безопасность, надежность и готовность – известные во всем мире качества распределительных устройств с воздушной изоляцией производства «Сименс». Недавно в портфеле КРУ появилось устройство NXAIR C, дополняющее линейку категорией готовности к эксплуатации LSC 2A.
NXAIR C – идеальное решение для широкого спектра вариантов применения в коммунальной, промышленной и социальной инфраструктурах. КРУ позволяет эффективно использовать помещения за счет малой площади установки и гибких систем сброса давления, при этом является экологически безопасным изделием. Низкие требования к техническому обслуживанию и простые принципы эксплуатации обеспечивают окупаемость затрат на КРУ