КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAirS

Более 100 лет технология воздушной изоляции является общепризнанной основой надежного энергоснабжения во всем мире. КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией NXAirS, входящее в линейку NXAIR, создано на основе многолетнего опыта. Линейка NXAIR запущена в производство в 1998 году. С этого момента она непрерывно совершенствуется и адаптируется к требованиям рынка в различных отраслях и энергоснабжающих компаниях.
NXAirS 550+ – это компактное распределительное устройство среднего напряжения на 12 кВ с максимальной шириной ячейки 550 мм. Ток фидеров – до 1250 А, ток сборной шины – до 2500 А. Максимальный ток короткого замыкания – до 31,5 кА, 4 с. Ширина оптимизирована до 550 мм. Классификация по стойкости к внутренней дуге IAC A FLR 31,5 кА, 1 с.
Благодаря компактной конструкции для установки требуется меньшая площадь, что снижает капитальные затраты на строительство. NXAirS 550+ можно комбинировать с другими типами NXAirS, что расширяет функционал и обеспечивает более высокую гибкость.
КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией на 12 кВ и минимальной шириной ячейки 550 мм – это модульное, компактное, малогабаритное решение с током фидеров до 4000 А и током сборной шины до 4000 А. Максимальный ток короткого замыкания – до 40 кА, 4 с, и IAC A FLR 40 кА,
1 с.
Благодаря компактной конструкции для установки требуется меньшая площадь, что снижает капитальные затраты на строительство. Устройства типа NXAirS на 12 кВ можно комбинировать в том числе с NXAirS 550+, что расширяет функционал и обеспечивает более высокую гибкость.
NXAirS на 24 кВ обеспечивает высокую готовность в течение всего срока службы за счет тщательно продуманной конструкции и системности производства. Оно может использоваться в системах до 24 кВ, 3150 А, 31,5 кА. Это устройство заводской сборки в металлическом корпусе, прошедшее типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200/GB3906.
NXAirS на 40,5 кВ демонстрирует непревзойденную надежность и высшую степень безопасности даже в самых тяжелых условиях. Устройство может быть использовано в системах до 40,5 кВ, 3150 А, 31,5 кА. Это устройство заводской сборки в металлическом корпусе, прошедшее типовые испытания в соответствии с IEC 62271-200/GB3906.