КРУ среднего напряжения с воздушной изоляцией SIMOSEC: связь между технологиями

Номинальное напряжение до
-
Номинальная термическая стойкость до 25 кА
-
Номинальный рабочий ток до 1250 А
-
Одинарная система сборных шин
КРУ среднего напряжения с комбинированной изоляцией для вторичного распределения
КРУ SIMOSEC представляет собой комплектное распределительное устройство в металлическом корпусе заводской сборки, предназначенное для установки в помещениях, прошедшее типовые испытания. Соответствует стандартам IEC 6271-200 и GB 3906 для одинарных систем сборных шин.SIMOSEC
- До 24 кB, 25 кА, 1250 A на сборной шине, 1250 A на фидере
- Металлический корпус
- Одинарная система сборных шин
- Воздушная изоляция шин совмещается с коммутационными устройствами, находящимися в элегазовой изоляции
- Заводская сборка, стандартные испытания в соответствии с IEC 62271-200
- Типовые испытания в соответствии IEC 62271-100, -200
Преимущества:
- Защищенная, безопасная и надежная эксплуатация
- Безопасность персонала
- Компактность
- Экономичность и экологичность