Концепция Pretact®

Основная задача «Сименс» состоит в том, чтобы диагностировать и предотвратить риски отключения электросетей, найти эффективные методы, позволяющие оперативно реагировать на аварийную ситуацию. Инновационные решения «Сименс» позволяют всегда поддерживать электросети в рабочем состоянии.

Концепция Pretact® уже доступна для всей линейки продуктов передачи электроэнергии

Рост населения и повышение уровня жизни усиливают потребность в надежном электроснабжении, поэтому концепция Pretact®, используемая ранее для силовых трансформаторов, доступна для всех продуктов линейки передачи энергии.
История успеха, декабрь 2018

Китай: экологически безопасная мобильная подстанция для чрезвычайных ситуаций

Подразделение «Оборудование для передачи электроэнергии» предлагает своим китайским заказчикам мобильные подстанции с диэлектриком на основе натурального эфира. Дополнительное преимущество для заказчиков – отсутствие инвестиций или технического обслуживания.

Концепция

Pretact® – концепция обеспечения стабильной работы электросетей, уже получившая признание клиентов

Поддержание максимально стабильной работы сетей – основная задача всех генерирующих и распределяющих электроэнергию компаний. Компания «Сименс» разработала концепцию для обеспечения бесперебойной работы оборудования, которая базируется на трех основополагающих принципах: «Предупреждение», «Защита» и «Реагирование». Концепция Pretact® включает в себя полный набор инструментов для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты трансформаторного и высоковольтного оборудования от возможных эксплуатационных проблем, стихийных бедствий или аварийных отключений. Кроме того, универсальные мобильные трансформаторы позволяют быстро и гибко реагировать в случае аварийной ситуации или плановых отключений.
Решения «Сименс» по обеспечению устойчивости энергосистемы

Скачать брошюру (англ. язык)

Предотвращение эксплуатационных проблем

Простота обслуживания, улучшенный контроль и увеличенный срок службы

Компания «Сименс» предлагает надежные инновационные продукты для передачи электроэнергии. Переключающие устройства и трансформаторы с диэлектриком на основе эфира, входящие в состав «Blue portfolio», позволяют повысить экологичность и добиться эксплуатационных преимуществ: уменьшения необходимости технического обслуживания и обеспечения высокой пожаробезопасности и длительного срока службы.

Для заказчика доступен полный спектр услуги по мониторингу и оценке состояния оборудования, а также профилактическое обслуживание и модернизация.

 


Управление жизненным циклом трансформатора (англ. язык)

Преимущества технологии диэлектрика на основе эфира (англ. язык)

«Blue portfolio»  –  гарантия экологической безопасности (англ. язык)

Обслуживание высоковольтного оборудования (англ. язык)

Защита от стихийных бедствий и аварийных отключений

Средства и меры для защиты

«Сименс» предлагает специальные средства защиты, некоторые из которых могут быть установлены на уже эксплуатируемом оборудовании. Специально для трансформаторов специалисты «Сименс» разработали антивандальную конструкцию и решение, предотвращающее перегрев оборудования при воздействии геоиндуцированных токов. Безопасность использования распределительных устройств с воздушной изоляцией и вводов трансформаторов определяется оснащением композитными изоляторами. Использование защитного оборудования, такого как ограничители перенапряжения и катушки, имеет множество преимуществ: повышенная надежность и безопасность сети, увеличенная пропускная способность и длительный срок службы оборудования.

 

Пуленепробиваемые трансформаторы (англ. язык)
Трансформаторы с компенсацией постоянного тока (англ. язык)
Реакторное оборудование (англ. язык)
Ограничители перенапряжения (англ. язык)
Сейсмостойкое КРУЭ (англ. язык)

Реагирование на кратковременные и аварийные отключения

«Сименс» предлагает стратегию действий для устранения последствий нарушения энергоснабжения. Концепция Plug & Play позволяет в кратчайшие сроки восстановить работу оборудования в случае сбоя:

  • Вводов
  • Реакторов
  • КРУЭ
  • Силовых высоковольтных трансформаторов (измерительные и трансформаторы собственных нужд)

Регулируемые шунтирующие реакторы (анг. язык)

Мобильные трансформаторы

Мобильный трансформатор – стандартизированное решение, готовое к использованию, которое может быть адаптировано под индивидуальные требования заказчика.

Преимущества для заказчиков

  • Комплексная концепция для повышения устойчивости и стабильности сетей позволяет предотвращать, защищать и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации на всей энергетической цепочке (от начала и до конца)
  • Сочетание передовых и уже зарекомендовавших себя технологий модульных конструкций позволяет добиться соответствия всем требованиям
  • Инновационное решение компании «Сименс» обеспечивает бесперебойную работу сетей при аварийной ситуации, модернизации, замене или ремонте
  • Экологически безопасные трансформаторы и распределительные устройства подходят как для густонаселенных городов, так и для сельскохозяйственных районов
  • Мобильные решения «Сименс» экономят время и деньги, гарантируя спокойствие за состояние сети 


Концепция Pretact® для трансформаторов (англ. язык)

Концепция Pretact® – обеспечение устойчивости сетей

Референтные проекты

Референтные проекты

Узнайте больше о преимуществах продуктов Pretact®, которые уже находятся в эксплуатации.
Узнайте больше

В фокусе – устойчивость сети

Концепция Pretact® для высоковольтного оборудования – лишь один из компонентов, увеличивающих устойчивость сети. Узнайте больше о том, как «Сименс» улучшает отказоустойчивость сетей по всему миру.

Контакты

Свяжитесь с нашим отделом продаж и службой поддержки клиентов

Вас интересует один или несколько модулей оборудования с Pretact® ? Свяжитесь с нами для того, чтобы узнать больше об инновационной концепции.