Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS)

Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS) повышают надежность эксплуатации электрических сетей. Благодаря их применению повышается как качество электроэнергии, так и эффективность ее передачи, начиная с генерации и заканчивая электроснабжением частных и промышленных потребителей. Наряду с повышением качества электроэнергии, применение гибких систем передачи переменного тока обеспечивает повышенную эффективность использования сети, более высокую эксплуатационную готовность и надежность, а также повышенную устойчивость.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Продольная компенсация

Продольная компенсация

Повышение устойчивости с применением устройств продольной компенсации

Для продольной компенсации применяются конденсаторы, реакторы или устройства силовой электроники, обеспечивающие высокую степень эксплуатационной гибкости. Продольная компенсация повышает как устойчивость электропередачи, так и её пропускную способность.

В качестве устройств продольной компенсации используются: батареи статических конденсаторов, батареи конденсаторов с тиристорным управлением и батареи конденсаторов с тиристорной защитой.

Статический тиристорный компенсатор SVC Classic

Статический тиристорный компенсатор SVC Classic

Повышение устойчивости и стабилизация напряжения

Сегодня во всем мире производители и поставщики электроэнергии сталкиваются с необходимостью повышения объемов передаваемой энергии, снижения стоимости передачи и повышения надежности электроснабжения. При этом промышленные потребители сталкиваются с более жесткими требованиями к качеству электроэнергии со стороны энергоснабжающих компаний. Статический тиристорный компенсатор SVC Classic представляет собой комбинированное устройство, обеспечивающее гибкую выдачу в сеть индуктивной или ёмкостной реактивной мощности.

Основной задачей компенсатора является стабилизация напряжения в узлах объединенной энергосистемы или сети промышленного предприятия и управление перетоками реактивной мощности. Статический тиристорный компенсатор SVC Classic – это высоковольтная система, обеспечивающая динамическую стабилизацию напряжения в центре питания для поддержания заданного значения. 

Статический тиристорный компенсатор SVC PLUS (STATCOM)

Статический тиристорный компенсатор SVC PLUS

Компактное решение для повышения устойчивости сети

Производители электроэнергии и системные операторы сталкиваются с необходимостью повышения объемов передаваемой энергии, снижения стоимости передачи и повышения надежности энергосистем. В то же время наличие «тонких мест» в сети приводит к ограничениям при передаче электроэнергии. Решить проблему компенсации динамично изменяющейся реактивной мощности призваны сверхбыстродействующие системы компенсации. 

Инновационный статический тиристорный компенсатор SVC PLUS представляет собой экономичное, компактное и гибкое решение для повышения устойчивости сети и качества электроэнергии, основанное на технологии многоуровневого преобразователя напряжения.

Стабилизатор частоты SVC PLUS

Стабилизатор частоты SVC PLUS

Поддержание уровня частоты и напряжения для динамической устойчивости сети

Вследствие постепенного замещения возобновляемой энергией традиционной выработки с применением синхронных генераторов частота в электрических сетях становится более восприимчивой из-за снижения количества вращающихся машин. В настоящее время электросетевые операторы сталкиваются с задачей обеспечения достаточной инерции синхронных генераторов с высоким уровнем вращающейся массы для обеспечения устойчивости сети.

Стабилизатор частоты SVC PLUS способен решать такие задачи, поскольку может обеспечивать эмуляцию инерции системы путем выдачи в сеть значительной активной мощности, когда это необходимо. В дополнение к этому он обеспечивает поддержание уровня напряжения посредством компенсации реактивной мощности.

Синхронный компенсатор

Синхронный компенсатор

Обеспечение устойчивости системы, например, при значительной доле ветряной и солнечной энергии

На устойчивость систем передачи электрической энергии оказывают влияние такие факторы, как повышение доли возобновляемой электроэнергии, вывод из эксплуатации тепловых электростанций, внедрение систем постоянного тока высокого напряжения и расширение сетей для электроснабжения удаленных потребителей. 

Синхронные компенсаторы обеспечивают устойчивость сети, например, в случае повышения доли возобновляемой электроэнергии, за счет обеспечения достаточной мощности короткого замыкания, момента инерции и компенсации реактивной мощности.

Батареи конденсаторов с механической коммутацией / Силовые фильтры

Устройства с механической коммутацией

Устойчивые электрические сети для промышленности и эксплуатирующих организаций

Устройства с механической коммутацией являются наиболее экономичными устройствами компенсации реактивной мощности. Устройства с механической коммутацией – это надежное решение для регулирования напряжения и обеспечения его стабильного уровня в установившемся режиме сети. Данные устройства обеспечивают также демпфирующий эффект для подавления резонансных явлений в энергосистеме. 

На промышленных предприятиях с растущим числом частотно-регулируемых приводов и другой нелинейной нагрузки эффективное снижение высших гармоник напряжения с одновременным повышением коэффициента мощности приобретает все более важную роль. Данная задача может быть решена с применением правильно выбранных силовых фильтров.

Краткое описание FACTS

Устойчивость сети и качество электроэнергии в соответствии с индивидуальными требованиями

С учетом того, что каждая сеть имеет особенности в обеспечении качества электроэнергии, компенсации реактивной мощности и устойчивости сети, наши системы FACTS предлагают индивидуальные варианты для решения данных задач, предоставляемые одним поставщиком.

Модульные устройства FACTS, удовлетворяющие любым требованиям

Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS) – это семейство решений по передаче электроэнергии, способствующих повышению устойчивости сети и качества электроэнергии. Данные устройства предполагают как продольную, так и поперечную компенсацию.

 

Если продольная компенсация в основном используется для повышения пропускной способности электропередачи, то устройства поперечной компенсации «Сименс» влияют на напряжение в центре питания за счет генерации или потребления реактивной мощности. Подключение синхронных компенсаторов обеспечивает стабилизацию напряжения в сети, а также достаточный уровень мощности короткого замыкания и момента инерции. С помощью данных устройств, установленных в сети, можно предотвратить возникновение недопустимых колебаний напряжения или нарушений электроснабжения, обеспечить оптимальные эксплуатационные параметры энергосистемы и минимизировать возмущения, вызванные нагрузкой.

Преимущества и задачи систем FACTS

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее 
на em-claims@siemens.ru

Контакты

Обратитесь к нам

У вас есть конкретные вопросы или вы хотите запланировать встречу для личной консультации? 

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами