Наиболее эффективный способ регулирования реактивной мощности

Батареи конденсаторов с механической коммутацией и силовые фильтры

Во многих случаях наиболее простое решение для регулирования реактивной мощности является достаточным. Так, батареи конденсаторов и реакторы с механической коммутацией являются наименее затратным способом компенсации реактивной мощности в сетях с постоянным или прогнозируемым уровнем напряжения. Оба устройства подключаются к сети через высоковольтные силовые выключатели. При высокой нагрузке батареи конденсаторов обеспечивают регулирование напряжения и повышают устойчивость сети. Реакторы обеспечивают устойчивость при низкой нагрузке и могут устанавливаться в конце длинных радиальных линий электропередачи. Применение таких устройств ограничено тем, что после отключения батареи конденсаторов её требуется разряжать в течение нескольких минут. Силовые фильтры часто используются на промышленных предприятиях для снижения гармонических искажений, генерируемых инверторами и иной нелинейной нагрузкой.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Краткое описание батарей конденсаторов с механической коммутацией

Проверенные решения

Простота и экономичность: батареи конденсаторов и реакторы с механической коммутацией, а также силовые фильтры хорошо зарекомендовали себя во многих сферах.

Когда скорость не имеет ключевого значения, батареи конденсаторов с механической коммутацией являются простым решением с невысоким быстродействием, с помощью которого можно обеспечить устойчивость сети и регулирование напряжения в условиях высокой нагрузки. В условиях низкой нагрузки применяются реакторы.

 

Более совершенным вариантом является батарея конденсаторов с механической коммутацией с демпфирующим контуром. Данное устройство обеспечивает выдачу реактивной мощности в сеть через схему емкостного фильтра. Такая схема снижает эффект усиления существующих в сети высших гармоник и дополнительно повышает устойчивость сети. На промышленных предприятиях для снижения гармоник и повышения коэффициента мощности применяются силовые фильтры. Силовые фильтры не обеспечивают быстродействующего управления коэффициентом мощности.

Варианты реализации батарей конденсаторов с механической коммутацией

Существуют различные варианты реализации батарей конденсаторов с механической коммутацией и силовых фильтров, каждый из которых обладает определенными преимуществами. Тип и состав устройства зависит от особенностей применения и выбирается в соответствии с требованиями проекта. 

Повышение уровня напряжения с помощью батареи конденсаторов с механической коммутацией или силовых фильтров

Батареи конденсаторов с механической коммутацией и силовые фильтры позволяют автоматически менять количество конденсаторов в батарее в соответствии с требованием к режиму напряжения сети, а также могут включаться и отключаться вручную. Батареи конденсаторов повышают напряжение в точке подключения. 

Снижение уровня напряжения с помощью реактора

Реакторы с механической коммутацией оказывают противоположный эффект в сравнении с конденсаторами. Реакторы обеспечивают снижение уровня напряжения в точке подключения.

Фильтрация вредных частот с помощью батареи конденсаторов с механической коммутацией с демпфирующим контуром или силового фильтра

Батареи конденсаторов с демпфирующим контуром и силовые фильтры обеспечивают выдачу реактивной мощности в сеть через схему емкостного фильтра, таким образом обеспечивается необходимый уровень емкостной составляющей реактивной мощности промышленной частоты. При превышении частоты настройки устройство начинает выдавать индуктивную мощность. На высоких частотах батарея конденсаторов работает как демпфирующий резистор. Силовые фильтры специально предназначены для подавления высших гармоник в точке их подключения.

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее 
на em-claims@siemens.ru

Референтные проекты

Пример успешного внедрения батареи конденсаторов с механической коммутацией с демпфирующим контуром

Решения с батареями конденсаторов и силовыми фильтрами «Сименс» были успешно проверены на практике.

Эффективная коммутация

Решение для надежной коммутации

Когда преимущества, обеспечиваемые статическими тиристорными компенсаторами, не являются необходимыми, реакторы, батареи конденсаторов или силовые фильтры с механической коммутацией обеспечивают простое, надежное и экономичное решение для обеспечения устойчивости сети и регулирования напряжения.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами