Как повысить пропускную способность и устойчивость системы передачи электроэнергии

Продольная компенсация

Продольная компенсация

Продолжающиеся изменения глобальной энергосистемы требуют эффективных методов решения задач, связанных с надежностью передачи электроэнергии. Вместо строительства новых линий для повышения пропускной способности часто целесообразно использовать технологию гибких систем передачи переменного тока (FACTS). Усовершенствованные решения продольной компенсации «Сименс» со всеми их преимуществами могут внедряться как на вновь строящихся линиях электропередачи, так и в существующих системах, обеспечивая высокое качество электроэнергии и устойчивость системы.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Краткое описание продольной компенсации

Усовершенствуйте свои линии электропередачи

Инновационная технология продольной компенсации обеспечивает более высокую пропускную способность существующих протяженных линий электропередачи переменного тока и повышает устойчивость сети без необходимости сооружения новых линий с большими капитальными и временными затратами.

На протяжении десятилетий устройства продольной компенсации «Сименс» повышают устойчивость сетей и способствуют обеспечению оптимальных эксплуатационных показателей линий электропередачи. Операторы электрических сетей во всем мире уже пользуются преимуществами технических решений, адаптированных под их требования. Среди основных преимуществ продольной компенсации следует отметить снижение падения напряжения, ограничение влияния нагрузки на напряжение и уменьшение угла между напряжениями на концах электропередачи.

От статических конденсаторов к высокомощным тиристорам

Возможны различные варианты продольной компенсации, каждый со своими преимуществами и особенностями. Наша линейка включает в себя проверенные и простые батареи статических конденсаторов, а также батареи конденсаторов, оборудованные тиристорами для расширения функциональных возможностей.

Повышение пропускной способности с низкими затратами

Пропускная способность протяженной воздушной линии электропередачи ограничена сопротивлением, которое может приводить к значительному падению напряжения. Продольная компенсация на протяжении десятилетий является проверенным решением, обеспечивающим минимальное падение напряжения и оптимальные эксплуатационные параметры линий электропередачи. 

 

Данное решение предполагает продольное включение батареи конденсаторов в линию электропередачи для частичной компенсации индуктивного сопротивления линии. Конденсаторы защищены металооксидными варисторами. При коротком замыкании происходит отключение батареи конденсаторов и включение шунтирующего выключателя. Для мгновенной защиты применяется искровой промежуток, при превышении напряжения шунтирующий конденсаторы и варисторы менее, чем за 1 мс. Также возможны решения без искрового промежутка при условии соответствия действующим для объекта нормативным требованиям. Вследствие таких особенностей «Сименс» рекомендует индивидуально разрабатывать решения по продольной компенсации.

Решение для самого быстрого восстановления работоспособности

В случаях, когда необходима максимальная пропускная способность и эксплуатационная готовность линии электропередачи, батареи конденсаторов с тиристорной защитой обладают преимуществами по сравнению с батареями статических конденсаторов. Тиристорная система в сочетании с токоограничивающим реактором защищает конденсаторную батарею от перенапряжений и токов короткого замыкания и обеспечивает мгновенное повторное включение. Поскольку для данного решения не требуются металооксидные варисторы и искровой промежуток, время на охлаждение после короткого замыкания не требуется. 

 

В случае короткого замыкания открываются высокомощные тиристоры для шунтирования батареи конденсаторов за миллисекунды. Тиристоры с воздушным охлаждением обеспечивают очень быстрое повторное включение, тогда как время охлаждения металооксидных варисторов может составлять минуты или часы в зависимости от поглощенной энергии короткого замыкания. Это делает батареи конденсаторов с тиристорной защитой предпочтительным вариантом продольной компенсации в условиях, когда важна эксплуатационная готовность электроперечачи.

Динамическое управление полным сопротивлением линии

Для динамического управления полным сопротивлением линии оптимальным решением является батарея конденсаторов с тиристорным управлением. Если батарея статических конденсаторов позволяет изменять полное сопротивление линии лишь на одну ступень, то батарея конденсаторов с тиристорным управлением обеспечивает регулирование полного сопротивления в пределах заданного диапазона регулирования.

 

Активное управление полным сопротивлением линии позволяет демпфировать качания мощности и подавлять подсинхронные резонансы. Это важно для обеспечения устойчивости и безопасности эксплуатации генераторов в сети, которые могут испытывать отрицательное воздействие при совпадении частоты собственных колебаний с резонансной частотой компенсированной линии. Батареи конденсаторов с тиристорным управлением также обеспечивают необходимую компенсацию в установившемся режиме.

Динамическое регулирование

Активно регулируемое полное сопротивление

Продольная компенсация предоставляет проверенные на практике инструменты регулирования полного сопротивления линии для увеличения пропускной способности и обеспечения устойчивости сети. Конденсаторные батареи, оборудованные тиристорами, обеспечивают активное и динамическое управление полным сопротивлением электропередачи. Индивидуально разработанные решения обеспечивают максимальный результат для операторов электрических сетей.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами