Устойчивая сеть в эпоху источников возобновляемой энергии

Синхронный компенсатор

Синхронный компенсатор

Поперечно включаемые синхронные компенсаторы в основном используются для обеспечения достаточной мощности короткого замыкания и момента инерции. Они также способствуют стабилизации уровня напряжения в сети за счет восстановления напряжения при коротких замыканиях. Это приобретает все большее значение в связи с растущей долей возобновляемой электроэнергии, что приводит к снижению уровня мощности короткого замыкания и момента инерции. В условиях вывода из эксплуатации электростанций традиционного типа в решениях с синхронными компенсаторами используется привычный генератор для обеспечения достаточной мощности короткого замыкания и момента инерции за счет вращающейся массы компенсатора. В то же время обеспечивается генерация или потребление реактивной мощности.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Краткое описание синхронного компенсатора

Проверенное решение для стабилизации напряжения в сети

Синхронный компенсатор обеспечивает достаточную мощность короткого замыкания и момент инерции, а также компенсирует реактивную мощность в динамичном режиме. «Сименс» предлагает широкий ассортимент генераторов мощностью до 1300 МВА.

Момент инерции и мощность короткого замыкания являются ключевыми факторами устойчивости сети, однако их влияние в этом контексте постоянно сокращается. Это вызвано повышением доли возобновляемой электроэнергии, выводом из эксплуатации тепловых электростанций, внедрением новых систем постоянного тока высокого напряжения и расширением сетей для электроснабжения удаленных потребителей. Все данные факторы, оказывающие влияние на устойчивость сетей электропередачи, привели к возрождению синхронных компенсаторов по всему миру. Решение «Сименс» представляет собой синхронный генератор, подключенный к высоковольтной сети через повышающий трансформатор. Система запускается и останавливается с помощью разгонного двигателя или пускового частотного преобразователя. Когда генератор достигает синхронной скорости вращения, он синхронизируется с сетью электропередачи и выполняет регулирование реактивной мощности и обеспечение необходимой мощности короткого замыкания.

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее 
на em-claims@siemens.ru

Референтные проекты

Наши решения на практике

Многие наши продукты и решения успешно применяются на практике. Ниже приведены примеры их использования.

Контролируйте ситуацию

Подготовка почвы для возобновляемой энергетики

С ростом доли возобновляемой энергетики и выводом из эксплуатации тепловых электростанций синхронные компенсаторы должны принять на себя роль компонента, обеспечивающего необходимые значения момента инерции и мощности короткого замыкания. Сименс реализует специализированные проекты «под ключ» с синхронными компенсаторами мощностью до 1300 МВА для решения задач, поставленных заказчиком. Все проекты основаны на собственном проверенном и надежном оборудовании, обширной экспертизе в области требований к системам электропередачи и большого опыта реализации различных технических решений.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами