Быстрая и регулируемая компенсация реактивной мощности

Статические тиристорные компенсаторы SVC Classic «Сименс»

SVC Classic

Статические тиристорные компенсаторы SVC Classic повышают качество электроэнергии за счет динамической выдачи в сеть требуемой реактивной мощности. Компенсаторы обладают быстродействием и надежностью вследствие применения современных фототиристоров. Использование фототиристоров устраняет необходимость в тонком регулировании на среднем напряжении, что в значительной степени способствует повышению надежности и эксплуатационной безопасности. В зависимости от условий применения компенсатор состоит из реактора с тиристорным управлением, батареи конденсаторов с механической коммутацией (может дополняться демпфирующим контуром) или батареи конденсаторов с тиристорной защитой. Его модульное исполнение обеспечивает возможность решения различных проблем в соответствии со специфическими требованиями.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Краткое описание статических тиристорных компенсаторов

Повышенная надежность и устойчивость сети

Проверенное решение с компенсатором SVC Classic обладает гибкостью в части выполняемых задач, начиная с повышения устойчивости сети, заканчивая компенсацией мощности на промышленных предприятиях.

Каждый раз, когда требуется надежное выполнение задач, связанных со стабилизацией напряжения в сетях или на промышленных предприятиях, оптимальным инструментом является компенсатор SVC Classic. Различные принципы управления можно сочетать с широким диапазоном конфигураций в соответствии с конкретными требованиями. Таким образом, решения с компенсатором SVC Classic могут быть оптимально адаптированы под различные требования:

  • повышают надежность сети, способствуя быстрому восстановлению после коротких замыканий, предотвращая тем самым риск полного обесточивания. Они повышают коэффициент мощности за счет динамической компенсации реактивной мощности
  • обеспечивают симметрирование нагрузки
  • снижают фликер при эксплуатации крупных промышленных потребителей, например, дуговых печей
  • помогают промышленным предприятиям повысить эффективность производства за счет стабилизации напряжения

Большое разнообразие конфигураций компенсаторов SVC Classic обеспечивает широкий спектр областей применения. Номинальное напряжение варьируется от нижней границы среднего напряжения до 800 кВ при номинальных значениях мощности до 1000 МВАр. 

Концепции, адаптированные для конкретного применения и требований сети

Для промышленных предприятий, как правило, используется наиболее простая конфигурация, включающая реактор с тиристорным управлением и силовой фильтр. Однако, благодаря модульному исполнению и высокой адаптируемости, компенсатор SVC Classic может обеспечить подходящие решения для более сложных требований при применении в электросетевом комплексе и в промышленности: адаптированная концепция регулирования дополняется надлежащим подбором типа и количества параллельных ветвей с различными характеристиками. 

Непрерывное регулирование индуктивной реактивной мощности

Основной функцией компенсатора SVC Classic является динамическая подстройка уровня индуктивной мощности с помощью реактора с тиристорным управлением. Такая регулировка выполняется в автоматическом режиме системой управления в зависимости от динамически изменяющейся нагрузки сети и обеспечивает стабилизирующее действие компенсатора SVC Classic. Реакторы с тиристорным управлением не вызывают переходных процессов, но генерируют гармонические токи при углах включения более 90°. Данные гармоники должны демпфироваться с помощью индивидуально настроенных силовых фильтров.

Демпфирование гармоник при одновременной выработке емкостной реактивной мощности

Силовые фильтры улучшают функциональные возможности компенсатора SVC Classic. Для подавления гармоник, существующих в сети или генерируемых реактором с тиристорным управлением, фильтры настраиваются на определенные частоты. Число и частотные характеристики выбираются индивидуально. При необходимости, для дополнительного повышения эффективности возможно применение фильтров верхних и нижних частот.

При применении на промышленных предприятиях обычно используется принцип «непрямой компенсации»: фильтры компенсатора SVC Classic обеспечивают заданный уровень емкостной реактивной мощности на основной частоте. При этом индуктивность реактора регулируется динамически для компенсации изменяющейся нагрузки таким образом, чтобы в результате суммарного воздействия всех компонентов компенсатора реактивная мощность была близка к нулю.

Ступенчатая выдача реактивной мощности

Конденсаторы с тиристорным управлением используются для ступенчатой выдачи емкостной реактивной мощности, если это требуется в рамках переходного процесса включения. Вместо непрерывного регулирования они включаются и выключаются при необходимости. Конденсаторы с тиристорным управлением не вносят гармонических искажений в линию электропередачи. На промышленных предприятиях такое решение не является типовым.

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее 
на em-claims@siemens.ru

Контролируйте ситуацию

Эффективный метод регулирования

Компенсатор SVC Classic представляет собой высокодинамичную, быстродействующую и надежную альтернативу традиционным реакторам с механической коммутацией и конденсаторам. Современный принцип управления с алгоритмами, адаптированными в соответствии с конкретным видом применения, позволяет использовать данные устройства для ослабления качания мощности в сети или для быстрой компенсации мощности. Регулирование напряжения для стабилизации сети или стабилизация напряжения для повышения эффективности распределения электроэнергии и эксплуатации подключенных нагрузок – это именно те задачи, для решения которых разработан статический компенсатор SVC Classic.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами