Оптимальная динамическая стабилизация сети

Статический тиристорный компенсатор SVC PLUS (STATCOM)

Компенсатор SVC PLUS (STATCOM)

Компенсатор SVC PLUS – инновационное и универсальное решение для расширения технических возможностей сети. Усовершенствованный статический синхронный компенсатор STATCOM, дополненный технологией модульного многоуровневого преобразователя, гарантирует дополнительные преимущества по сравнению с традиционными решениями для компенсации реактивной мощности. Тогда как традиционные установки со статическими тиристорными компенсаторами обеспечивают высокодинамичное регулирование напряжения в электросети, модульная многоуровневая система SVC PLUS обеспечивает более быстрое регулирование и имеет дополнительные преимущества. «Сименс» также предлагает мобильные решения SVC PLUS, которые применяются при кратковременных изменениях в сети и обеспечивают быстрое восстановление после тяжелых аварий.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Краткое описание компенсатора SVC PLUS

Самый быстрый динамический стабилизатор напряжения

SVC PLUS сочетает в себе преимущества статического компенсатора STATCOM и технологии модульного многоуровневого преобразователя наряду с оптимизированным количеством компонентов.

Несмотря на превосходные эксплуатационные характеристики, для SVC PLUS требуется относительно небольшое количество компонентов, что упрощает разработку, планирование и инженерно-конструкторские работы при реализации новых проектов. SVC PLUS включает такие проверенные и надежные элементы, как биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) промышленного класса, реакторы, конденсаторы, а также силовые трансформаторы переменного тока общего назначения.

 

Благодаря применению технологии модульного многоуровневого преобразователя SVC PLUS обеспечивает высокий уровень гибкости при компоновке преобразователей и подстанций. Модульность и малое количество компонентов системы также снижает время пусконаладочных работ по сравнению с комплексными традиционными системами статических тиристорных компенсаторов.

Эффективное управление сетью повышает эффективность компенсации

В зависимости от потребностей «Сименс» может предоставить оптимальные решения для стабилизации сети и компенсации нагрузки в любом масштабе. Ассортиментная линейка включает традиционные STATCOM и усовершенствованные SVC PLUS в различных сочетаниях, а также мобильные системы SVC PLUS, которые могут быть в кратчайшие сроки перемещены на любую площадку. 

Компактность и высокая производительность

SVC PLUS представляет собой усовершенствованный статический компенсатор STATCOM. За счет использования технологии конвертера напряжения, основанной на принципе модульного многоуровневого преобразователя «Сименс», данное устройство обеспечивает экономическую и техническую гибкость благодаря модульному исполнению. Решение SVC PLUS более компактно по сравнению с традиционной установкой со статическим тиристорным компенсатором, при этом имеет аналогичные номинальные характеристики (уменьшение габаритов до 50 процентов).

Лучшее из обеих серий статических тиристорных компенсаторов

Для расширения области применения устройств SVC PLUS «Сименс» предлагает гибридный STATCOM, который может использоваться в несимметричных режимах благодаря дополнительному реактору с тиристорным управлением или конденсатору с тиристорным управлением. Гибридный STATCOM не генерирует дополнительные гармоники и не требует фильтрации.

Стабилизация сети в любом месте и в любое время

Мобильный STATCOM – это комплексный инструмент «Сименс» для обеспечения временной поддержки сети и ее быстрого восстановления после тяжелых аварий. Предварительно сконфигурированный контейнер с SVC PLUS объединяет большинство компонентов в одном корпусе и обеспечивает быстрое подключение к сети. В дополнительном реакторном контейнере содержатся катушки индуктивности и система сборных шин. Мобильный STATCOM – это оптимальное решение для быстрого восстановления после аварийных ситуаций, переоборудования линии и изменения сети, например, в ходе отключений электростанций.

Максимальная компактность для компенсации нагрузки средних промышленных предприятий

SVC PLUS представляет собой усовершенствованный статический компенсатор STATCOM. За счет использования технологии конвертора напряжения, основанной на принципе модульного многоуровневого преобразователя «Сименс», данное устройство обеспечивает экономическую и техническую гибкость благодаря модульному исполнению. Установка с SVC PLUS более компактна по сравнению с традиционной установкой со статическим тиристорным компенсатором, при этом имеет аналогичные номинальные характеристики (уменьшение размеров до 50 процентов).

Компактное решение обеспечивает хорошие характеристики компенсации нагрузки для средних промышленных предприятий: великолепная стабилизация напряжения гарантирует лучшие условия для стабильного производства, надежные параметры качества электроэнергии гарантируют беспроблемное подключение к сети общего назначения.

Компенсация нагрузки для крупных промышленных предприятий или линий с низкой пропускной способностью

Все чаще возникает необходимость строительства промышленных предприятий со значительными переменными нагрузками в регионах со слаборазвитой электроэнергетической инфраструктурой. Наиболее показательным примером является дуговая сталеплавильная печь. Такой потребитель электроэнергии характеризуется крайне существенными колебаниями потребления электроэнергии в сочетании с генерацией гармоник. При этом поддержание параметров качества электроэнергии часто является обязательным условием для подключения такого потребителя к сети общего пользования. В таком случае требуется система компенсации с очень высокими эксплуатационными характеристиками.

Для выполнения данной задачи параллельно многоуровневому преобразователю добавляется силовой фильтр, формируя при этом компактный SVC PLUS для полного и оптимального использования всего диапазона реактивной мощности преобразователя.

Компенсация нагрузки для крупнейших промышленных предприятий

Гибридный SVC PLUS является примером и свидетельством особого подхода «Сименс» к крупнейшим промышленным потребителям электроэнергии. Сегодня мощность электродуговых печей достигает 300 МВА, в результате чего ставятся серьезные задачи перед системой компенсации. Сочетание различных преобразователей в составе SVC PLUS, дополненное классическим компенсатором SVC (при необходимости) является оптимальным решением, которое обеспечивает значительное снижение фликера и повышает параметры качества электроэнергии.

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее 
на em-claims@siemens.ru

Референтные проекты

Решения с гибкими системами передачи переменного тока (FACTS) в различных странах мира

«Сименс» ведет активную деятельность на всех континентах. Реализованные проекты в различных странах мира подтверждают опыт решения экологических задач на глобальном уровне. Благодаря проектам гибких систем передачи переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения, в которых задействована полная линейка соответствующего оборудования, «Сименс» может по праву считать себя технологическим лидером на мировом рынке. 

Контролируйте ситуацию

Оптимальная компенсация реактивной мощности

В решении SVC PLUS «Сименс» дополнительно улучшает характеристики статического компенсатора STATCOM путем внедрения технологии модульного многоуровневого преобразователя. Если необходимы высокодинамичные решения для регулирования напряжения, оптимальным вариантом станет модульная многоуровневая система SVC PLUS. 

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами