Индивидуальные решения для конкретных задач

Гибкие системы передачи переменного тока (FACTS) для электросетевого комплекса
Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Индивидуальные решения

Оказание поддержки, когда она необходима

Для каждого проекта «Сименс» предлагает индивидуальные решения и услуги, оптимизированные в соответствии с потребностями клиента. Наши услуги включают в себя все задачи – от консультирования по финансированию и управлению проектом до проектирования, поставки, сборки и ввода в эксплуатацию, а также постпродажное обслуживание, демонтаж и переработку. 

Индивидуальные решения «под ключ»

Мы предлагаем готовые решения, включающие собственные компоненты для гибких систем передачи переменного тока. Услуги «Сименс» включают все необходимые этапы проекта, начиная с первоначальной консультации и технико-экономического обоснования, включая точный анализ требований, локальных условий и временных рамок. При необходимости мы также можем оказать содействие в широком спектре предлагаемых нами решений по финансированию.

Индивидуальные гибкие системы передачи переменного тока (FACTS)

В электросетевом комплексе решения для текущих и будущих задач кроются в существующей инфраструктуре электропередачи и в ее более эффективном использовании. Наши решения вырабатываются в разумные сроки и снижают уровень общественного противодействия за счет минимального изменения ландшафта. Наши системы FACTS представляют собой впечатляющий набор электрических устройств, которые могут быть очень экономично интегрированы в критически важные узлы электрической сети для обеспечения необходимой устойчивости и улучшения множества других характеристик. 

Стабилизация напряжения

Сглаживание пиковых нагрузок

Сезонные и климатические изменения могут приводить к пикам электрических нагрузок и вызывать нарушение электроснабжения в случае недостаточной выработки реактивной мощности. Поскольку такие инциденты могут возникнуть в любой момент времени, реакция системы должна быть оперативной и надежной

Увеличение колебаний

Колебание нагрузки – это явление, хорошо известное операторам электроэнергетических систем. Тем не менее, растущая потребность в электроэнергии часто приводит к увеличению колебаний, вызванных сезонными изменениями или влиянием окружающей среды. Электрообогрев зимой или системы кондиционирования летом могут вызывать возникновение мгновенных электрических пиковых нагрузок.

Подробнее о продукции для реализации решений

Симметрирование нагрузки

Контроль несимметрии

Быстрое и эффективное симметрирование нагрузки часто необходимо на участках с ограниченным пространством или в тяжелых условиях окружающей среды, например, на станциях метро в крупных городах. Поэтому электросетевым предприятиям необходимо применять прогрессивные решения, объединяющие в себе преимущества статических компенсаторов, и обеспечивающие компактность, меньшую потребность в фильтрации и с меньшие потери.

Фаза неисправности

В трехфазных сетях переменного тока проблемы часто вызваны временным повышением нагрузки одной фазы. Такая ситуация может возникнуть, например, в случаях, когда проложенная система электропередачи используется для питания линий метро или электропоездов, или же в исторически развитых инфраструктурных объектах и городах

Подробнее о продукции для реализации решений

Мощность короткого замыкания

Решение задач по интеграции источников возобновляемой энергии

Поскольку все больше электростанций обычного типа выводятся из эксплуатации, уступая дорогу электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, мощность короткого замыкания и момент инерции в сетях снижаются. То же самое относится к регионам, в которых для удовлетворения быстро растущего спроса на электроэнергию используются солнечная энергия и энергия ветра.

Очень малая мощность короткого замыкания

Повышение доли электроэнергии от возобновляемых источников для снижения выбросов CO₂ нагружает сети электропередачи. Поскольку электростанции обычного типа выдают меньше электроэнергии, мощность короткого замыкания и момент инерции также снижаются. Возобновляемая электроэнергетика на основе преобразователей не способствуют увеличению мощности короткого замыкания в сети электропередачи, поэтому для обеспечения устойчивости системы необходимо поддерживать значение мощности короткого замыкания на определенном уровне.

Подробнее о продукции для реализации решений

Устойчивость электропередачи

Обеспечение надежного электроснабжения

Обеспечить растущий спрос на электроэнергию зачастую оказывается невозможно только за счет расширения сети. Для обеспечения промышленности и домашних хозяйств достаточным объемом электроэнергии поставщики электроэнергии стараются с большей эффективностью использовать уже существующие сети. 

Потребность в большой пропускной способности

Нормативные требования, затраты и общественная обеспокоенность могут осложнить или даже остановить дальнейшее расширение электросетей. Одновременно с этим глобальный спрос на электроэнергию стабильно растет, что приводит к необходимости поиска новых путей достижения максимальной эффективности эксплуатации существующих линий электропередачи.

Подробнее о продукции для реализации решений

Референтные проекты

Решения с гибкими системами передачи переменного тока в различных странах мира

«Сименс» ведет активную деятельность на всех континентах. Реализованные проекты в различных странах мира подтверждают опыт решения экологических задач на глобальном уровне. Благодаря проектам гибких систем передачи переменного тока высокого и сверхвысокого напряжения, в которых задействована полная линейка соответствующего оборудования, «Сименс» может по праву считать себя технологическим лидером на мировом рынке. 
Быстрые ссылки

Полная линейка гибких систем передачи переменного тока

Здесь можно найти прямые ссылки на нашу линейку гибких систем передачи переменного тока с изделиями и решениями, которые помогают поддерживать сеть в оптимальном состоянии.