Устранение возмущений в сети

Применение гибких систем передачи переменного тока FACTS в промышленности для повышения эффективности производства
Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Решения для всего жизненного цикла

Индивидуальные системы FACTS для вашей отрасли

Дуговые печи, шаровые мельницы частичного самоизмельчения и множество других нагрузок вызывают динамически изменяющиеся возмущения в сетях электроснабжения. Это часто приводит к штрафам или перерывам электроснабжения. Производительность предприятия может быть повышена при использовании силовых фильтров и статических тиристорных компенсаторов SVC Classic и SVC PLUS.
Дополнительная информация о преимуществах гибких систем передачи переменного тока для промышленных компаний.

Скачать брошюру (англ. язык)

Мы сделаем всё возможное для обеспечения качества электроснабжения

«Сименс» предлагает индивидуальный сервис, соответствующий любым требованиям заказчика. Мы предоставляем полный спектр услуг для обеспечения качества электроэнергии, включая проектирование, финансовую поддержку, управление проектом, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также постпродажное сервисное обслуживание.

 

Мы предлагаем оптимизированные решения, отражающие ваши требования к качеству электроэнергии. «Сименс» – проверенный партнер на всех этапах проекта. Доверьтесь нам, даже если пока сами не знаете, какие мероприятия по обеспечению качества электроэнергии вам нужны. Планируете ли вы новое промышленное предприятие, столкнулись с изменением требований к качеству электроэнергии или нуждаетесь в модернизации оборудования – мы используем весь наш опыт, чтобы помочь вам, начиная с первичной консультации и заканчивая комплексным технико-экономическим обоснованием.

 

И это ещё не всё! После подбора оптимального решения мы предоставим вам предложение на выполнение проекта, соответствующее вашим требованиям: от поставки материала до реализации «под ключ».

Поддержание напряжения

Стабилизация напряжения и снижение фликера

Быстро изменяющиеся нагрузки, характерные, например для приводов мельниц, компрессоров или насосов, а также для дуговых печей, приводят к нежелательным колебаниям напряжения. Это выражается в появлении фликера освещения, влияющего на психофизическое состояние человека, а также в снижении эксплуатационных показателей других устройств, включенных в данную электрическую сеть.

Изменяющийся ток нагрузки приводит к колебаниям напряжения

Изменяющийся ток нагрузки в соответствии с законом Ома вызывает изменение напряжения. В случае быстрых изменений такое явление называется фликером и воспринимается людьми в виде мерцания источников освещения. Мерцание в диапазоне от 4 до 15 Гц (характерно при использовании дуговых печей) оказывает особенно заметное влияние на человека. 

 

Колебания напряжения отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики оборудования как в промышленных, так и бытовых электрических сетях. Поэтому большинство сетевых операторов устанавливают строгие требования к допустимой дозе фликера.

Подробнее о продукции для реализации решений

Недопущение потерь

Уменьшение гармонических искажений напряжения

Нелинейная нагрузка преобразователей или дуговых печей является источником нежелательных гармоник, которые могут негативно воздействовать на других потребителей, подключенных к сети. Гармоники также снижают эффективность сетей электропередачи, поскольку они создают потери во всех сетевых элементах, не способствуя при этом улучшению показателей промышленного оборудования.

Гармонические искажения напряжения превышают допустимые значения

Высшие гармоники токов, генерируемые нелинейными нагрузками, вызывают гармонические искажения напряжения в точках подключения этой нагрузки. Энергоснабжающие компании достаточно лояльно относятся к незначительным гармоническим искажениям напряжения, однако превышений нормированного уровня гармонических искажений следует избегать.

 

Для этого гармонические токи следует «ограждать» от сети электроснабжения и прочих потребителей. Вместо этого токи следует «направлять» в устройства фильтрации, или же необходимо генерировать токи такой формы, которая позволит нейтрализовать гармоническую составляющую тока нагрузки. 

Подробнее о продукции для реализации решений

Повышение эффективности эксплуатации

Повышение коэффициента мощности

Значительные индуктивные нагрузки, например, электродвигатели, присутствуют во всех отраслях промышленности. В металлургической отрасли дуговые печи создают большие индуктивные нагрузки, реактивная мощность, необходимая для таких нагрузок, вызывает снижение коэффициента мощности. Необходимость передачи реактивной мощности по сети приводит к снижению эффективности эксплуатации всех компонентов электропередачи, например, кабелей, трансформаторов и т.п.

Динамическая нагрузка

Различные нагрузки имеют различный характер коэффициента мощности. Некоторые нагрузки имеют четко определенные и практически постоянные коэффициенты мощности, в то время как у других нагрузок коэффициент мощности быстро изменяется в широком диапазоне. Наиболее критическое поведение демонстрируют дуговые печи. Коэффициент мощности приводов мельниц, приводов прокатных станов, насосов и компрессоров изменяется в зависимости от конкретной точки рабочего цикла.

Основную сложность представляет необходимость измерения быстрых изменений нагрузки для обеспечения соответствующего управления системой компенсации: для динамических нагрузок требуется динамическая компенсация.

Подробнее о продукции для реализации решений

Симметрирование нагрузки

Равномерное распределение электроэнергии

В любом режиме существует некоторая несимметрия нагрузок, пусть даже незначительная. Однофазные потребители или специфическая нагрузка (например, дуговые печи) могут вызывать несимметрию фазных токов в трехфазной системе электроснабжения и несимметрию фазных напряжений.

Ограничение нежелательных эффектов

Генераторы – это трехфазные источники энергии, передаваемой потребителям по электрической сети. Вся система функционирует оптимально при равномерной нагрузке по фазам. Но некоторые нагрузки являются строго однофазными, а некоторые трехфазные при определенных условиях могут проявлять значительную несимметрию, например, дуговая сталеплавильная печь в зависимости от режима может представлять собой как симметричную трехфазную нагрузку, так и двухфазную нагрузку в худшем случае.

 

Для снижения нежелательных эффектов от несимметричных режимов сети энергоснабжающая компания ограничивает допустимый уровень несимметрии. Собственник несимметричных потребителей должен принять меры для обеспечения равномерного распределения нагрузки на предприятии и обеспечения симметрии в точке общего присоединения к сети.

Подробнее о соответствующем оборудовании

Референтные проекты

FACTS производства «Сименс» успешно применяются в промышленности

Промышленные предприятия в различных странах мира применяют решения «Сименс» для оптимизации энергоснабжения, обеспечения бесперебойной работы и соблюдения требований энергоснабжающей организации. Ниже приведены реализованные проекты.
Быстрые ссылки

Полная линейка гибких систем передачи переменного тока

Здесь можно найти прямые ссылки на линейку гибких систем передачи переменного тока с нашими изделиями и решениями, которые помогают поддерживать сеть в оптимальном состоянии.