Линии электропередачи

Перспективные решения для передачи электроэнергии

Одним из результатов все более широкого применения источников возобновляемой энергии является трансформация структуры выработки электроэнергии. Это, в свою очередь, приводит к появлению новых требований к передаче электроэнергии и, как следствие, к электросетевой инфраструктуре. Поскольку все больше электроэнергии вырабатывается за счет использования источников возобновляемой энергии и поскольку основные пункты выработки такой электроэнергии удалены от энергоузлов, возникает необходимость в укреплении и расширении сетей электропередачи. Другими ключевыми факторами, влияющими на расширение сетей, являются увеличение межгосударственного обмена электроэнергией, изменения в традиционном расположении электростанций и ускорение процесса урбанизации.   Увеличение количества воздушных линий не всегда является оптимальным выбором. Основное внимание все чаще уделяется решениям с передачей электроэнергии по линиям, проходящим под землей. «Сименс» предлагает целый ряд решений в данной области: линии электропередачи с газовой изоляцией (GIL) и расширенный набор услуг для высоковольтных кабельных сетей.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Линии электропередачи c газовой изоляцией (GIL)

Линии электропередачи c газовой изоляцией (GIL)

Линии электропередачи c газовой изоляцией (GIL)

При необходимости передачи электроэнергии на высоком напряжении (до 500 кВ) с токами до 5000 A в ограниченном пространстве и при невозможности использования воздушных линий необходимые технические, экологические и эксплуатационные параметры могут быть обеспечены при использовании компактных линий электропередачи с газовой изоляцией (GIL), что делает данные линии превосходным вариантом решения стоящей проблемы.

Высоковольтные кабельные системы

Высоковольтные кабельные системы

Высоковольтные кабельные системы

Вы планируете построить новую кабельную систему среднего или высокого напряжения, расширяете или модернизируете существующую систему и для этого вам необходимо технически и финансово оптимизированное решение? Как партнер, обладающий огромным опытом, мы можем предложить решения, не привязанные определенному поставщику, и взять на себя полную ответственность за реализацию проекта, начиная с планирования и заканчивая пусконаладочными работами

Альтернативы воздушным линиям электропередачи

Лучшие решения для эффективной передачи электроэнергии

Постоянно растущая потребность в электроэнергии со стороны промышленных и бытовых потребителей, интеграция источников возобновляемой энергии и ускоряющийся рост мегаполисов требуют дополнительного расширения электросетей. Разделение выработки и потребления электроэнергии еще более усложняет процесс обеспечения надежной и стабильной передачи электроэнергии экологичным и приемлемым для общества способом. 

Будущее передачи электроэнергии

Существующие электросети должны передавать постоянно возрастающие объемы электроэнергии, и часто передача энергии производится на пределе допустимых нагрузок. При этом расстояния между местами выработки электроэнергии и точками ее потребления увеличиваются, в частности, если речь идет об источниках возобновляемой электроэнергии. Например, в Германии в качестве составной части процесса трансформации структуры электроэнергетики все более активно формируются парки ветрогенераторов на севере и фотоэлектрические системы на юге страны. И, естественно, вся выработанная электроэнергия должна передаваться потребителям. 

Помимо этого, развитие мегаполисов и рост числа новых потребителей, например пунктов подзарядки аккумуляторов электромобилей, вызывает необходимость в создании новых возможностей для передачи больших объемов электроэнергии в городских центрах, и все это в условиях жестких пространственных ограничений. В этих условиях все более важную роль приобретает использование компактных решений для передачи электроэнергии под землей.

 

Передача электроэнергии под землей поможет сохранить внешний вид ландшафта и снизить воздействие на него. Одновременно, передача электроэнергии под землей значительно снизит объем необходимых площадей. 

Высокие эксплуатационные характеристики на узких трассах

Передача электроэнергии большой мощности представляет основную сложность для проектировщиков и планировщиков: их цель – гарантировать надежное, недорогое и экологичное энергоснабжение. В некоторых регионах также могут возникать социальные сложности: зачастую жители крайне негативно относятся к возможности строительства крупных линий электропередачи, и в таких условиях прокладка линий электропередачи под землей может оказаться более подходящим решением. В крупных городах и в непосредственной близости от центральных инфраструктурных объектов, например аэропортов, часто наблюдается нехватка свободных площадей для сооружения обширных воздушных линий электропередачи, и здесь компактные подземные решения также оказываются оптимальным вариантом.

Референтные проекты

Истории успеха

Если воздушные линии электропередачи не являются подходящим вариантом передачи электроэнергии, линии электропередачи должны прокладываться под землей. Компанией «Сименс» успешно реализованы проекты линий электропередачи для заказчиков из более чем 20 стран, и компания может предложить полную линейку решений для линий электропередачи с газовой изоляцией и высоковольтных кабельных систем.
Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме