Высоковольтные кабельные системы

Высоковольтные кабельные системы

Успех в цифрах – более

0 проектов
  • Компания «Сименс» является проверенным партнером электросетевых и промышленных предприятий по всему миру и за последние 60 лет успешно реализовала большое количество проектов в области высоковольтных кабельных систем напряжением от 110 кВ до 500 кВ.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

«Сименс» – ваш партнер

Независимые решения для кабельных систем

Высоковольтные кабельные системы являются основой электроснабжения. Для крупных городов и для совершенствования и расширения электроснабжения необходимы технически сложные высоковольтные кабельные решения. Для удовлетворения данного требования «Сименс» предлагает услуги, которые могут быть оптимизированы в соответствии с потребностями конкретного клиента.

Ваш партнер в течение всего жизненного цикла проекта

Ограничения по габаритным размерам и прочие внешние факторы, ограничивающие допустимую токовую нагрузку кабельной системы, требуют особых мер и квалифицированного подхода для обеспечения надежной передачи электроэнергии по высоковольтным кабелям.

Применение возобновляемых источников энергии в настоящее время влечет за собой появление особых требований к расширению сетей электропередачи во всем мире. Являясь вашим партнером, мы предлагаем вам весь спектр услуг для высоковольтных кабельных систем напряжением до 500 кВ от одного поставщика – от определения параметров кабелей до окончательного испытания в составе работ по вводу в эксплуатацию. Имея практически 170-летний опыт и более 100 успешно реализованных проектов, мы следим за предложениями на всем мировом рынке и можем предоставить рекомендации и оказать поддержку, заключающуюся в поставке вспомогательного оборудования и материалов вне зависимости от производителя. Воспользуйтесь предоставляемыми нами услугами по проектированию, поставке и консультационной поддержке как Генерального подрядчика.

 

Для каждого заказа мы используем технологии, соответствующие вашим потребностям, а также высококачественные материалы. Эти услуги включают выбор соответствующих типов кабелей и вспомогательных принадлежностей, а также выбор надлежащих приспособлений для прокладки и отправку проверенных, надежных сотрудников для сборки кабельных систем, включая концевые и соединительные муфты и адаптеры. Мы также будем рады оказать помощь при проведении модернизации, ретрофита или расширения системы. В случае необходимости демонтажа существующей системы мы будем осуществлять надзор за разборкой и профессиональной утилизацией кабелей и кабельных принадлежностей, а также за их надлежащей переработкой. Излишне упоминать, что мы выполняем все работы в соответствии с государственными и международными регламентами и нормами

Техническая поддержка в нужный момент

Для каждого проекта «Сименс» предлагает услуги, оптимизированные в соответствии с потребностями клиента. При необходимости мы рассматриваем возможность полного управления вашим проектом и надзора за ним на протяжении всего жизненного цикла. Наши услуги включают в себя все задачи – от консультирования по финансированию и управлению проектом до проектирования, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию, а также постпродажное обслуживание, демонтаж и утилизацию.

 

Конечно, в зависимости от целей проекта оптимальным вариантом может стать приобретение у «Сименс» только необходимых услуг и самостоятельное управление проектом. Компания «Сименс» реализовала множество проектов, включая индивидуально составленные решения для различных заказчиков в различных областях промышленности.

Решения «под ключ»

По запросу мы можем предоставить решения «под ключ» для высоковольтных кабельных систем. В данном случае «Сименс» работает со всеми необходимыми этапами проекта, начиная с первоначальной консультации и технико-экономического обоснования, включая точный анализ требований, местных условий и временных ограничений.

Поскольку компания «Сименс» не привязана к какому-либо производителю, мы можем выработать лучшее решение в соответствии с вашими задачами. Мы также рассматриваем возможность выполнения функций по управлению проектом, проектированию и разработке, подготовке строительной площадки и организации строительных работ, а также по закупке материалов. Мы осуществляем надзор и контроль за заводскими испытаниями кабелей на предприятиях изготовителя, организуем транспортировку до строительной площадки и выполняем монтажные работы и работы по вводу в эксплуатацию на площадке. Спектр предоставляемых нами услуг также включает послепродажное обслуживание, работы в рамках технического обслуживания, в том числе демонтаж и переработку. При необходимости мы также можем оказать содействие в широком спектре предлагаемых нами решений по финансированию. 

Экономия времени и снижение расходов

Поиск лучшего поставщика для любого нетипового проекта обычно занимает много времени. Если вашим партнером является «Сименс», вы можете снять с себя ответственность и сосредоточиться на своей основной деятельности. При выборе поставщика, оптимального как в техническом плане, так и с точки зрения стоимости, мы опираемся исключительно на требования, определенные вами; мы будем следить за закупкой и доставкой материала, а также за работами, проводимыми на месте. 

Благодаря многолетнему опыту мы точно знаем, что означают такие понятия, как качество и надежность, и можем выбрать наиболее экономичные решения и адаптировать их именно под ваш проект без привязки к конкретным производителям или продукции. Это приводит к снижению ваших расходов и экономии вашего времени.

Какие преимущества вы получаете, установив партнерские отношения с компанией «Сименс» 

  • Вы получите технически и коммерчески оптимизированное решение, не привязанное к определенному производителю
  • Вы будете пользоваться всеми преимуществами нашего многолетнего опыта сотрудничества с международными подрядчиками в рамках управления проектами и оформления документации по проектам
  • Вы будете пользоваться преимуществами многолетнего опыта разработки комплексных инженерных решений
  • Вы можете рассчитывать на оперативное устранения неисправностей

Полный перечень услуг – от планирования до послепродажного обслуживания

  • Консультирование, подготовка тендерной документации и спецификаций по проекту 
  • Проектирование инженерных систем, расчет взаимных воздействий (электромагнитная совместимость, нагрев) между подсистемами
  • Консультирование и оптимизация проекта без привязки к определенному производителю 
  • Подготовка комплексных тендерных заявок, уточнение взаимодействия, закупка 
  • Монтаж и ввод в эксплуатацию кабельных систем среднего и высокого напряжения, выполняемые одной организацией, в соответствии с государственными и международными регламентами и рекомендациями 
  • Руководство проектами «под ключ» с привлечением сертифицированных менеджеров проектов 
  • Диагностика неисправностей на существующих кабельных установках, например посредством измерения температуры с помощью тепловизионной камеры, измерения частичных разрядов или проверки кабельного масла 
  • Техническое обслуживание, локализация и устранение неисправностей, диагностика, модернизация и демонтаж старых установок

Знания и опыт «Сименс» в области высоковольтных кабельных систем

«Сименс» выполняет весь комплекс технических расчетов для высоковольтных кабельных сетей. Для кабельных систем под напряжением мы рассчитываем нагрузку по току для эксплуатации при расчетных условиях (постоянная и циклическая нагрузка), для эксплуатации с аварийной нагрузкой и для эксплуатации в условиях переходных процессов, связанных с неустойчивым нагревом. Для определения мощности короткого замыкания проводится оценка допустимой тепловой нагрузки по току для токопроводящей жилы, экрана и брони, а также динамических воздействий при коротком замыкании.

Емкость, зарядный ток, ток замыкания на землю и зарядная емкость рассчитываются для определения значений электрических характеристик кабельной системы. Также рассчитывается индуктивность, наведенные напряжения и токи в заземляемых проводниках, броне и экране. Также проводится расчет симметричных составляющих (сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательности). В случае высокой загрузки линий может потребоваться снижение потерь в кабелях путем применения специальных способов соединения экранов, например разземление или транспозиция экрана. В таких случаях проводится расчет наведенных напряжений в экранах и выбираются соответствующие параметры ограничителей перенапряжений экрана. Во время посещения площадки можно спланировать монтаж кабельной системы. Это включает в себя выбор кабельной трассы и определение способа прокладки. В частности, если кабели необходимо протянуть в длинных трубных секциях, расчет тяговых усилий помогает определить оптимальную длину кабеля. Также можно выполнить расчет электрических и магнитных полей, существующих вокруг кабельных систем.

При наличии существующих маслонаполненных кабелей низкого давления или газонаполненных кабелей, прокладываемых в трубе, и необходимости перепрокладки или использования таких линий в качестве составной части, а также при необходимости проведения ремонтных работ на таких кабелях «Сименс» может предоставить квалифицированных специалистов и специальный инструмент.

Текущая деятельность

Электрификация Египта

Компания «Сименс» оказывает экспертную поддержку при проведении работ по прокладке кабелей напряжением 500 кВ для двух электростанций комбинированного цикла, Burullus и New Capital, в Египте. Объем работ, выполняемых «Сименс», включает управление проектом, планирование, проектирование и разработку кабельных систем напряжением 500 кВ, а также тесное взаимодействие с производителями кабелей и арматуры и с организацией, проводящей высоковольтные испытания. Для каждой электростанции будут организованы двенадцать точек подключения напряжением 500 кВ между блоками генератор-трансформатор и соответствующими ячейками ОРУ с газовой изоляцией. Всего будет смонтировано примерно 30 км одножильного кабеля.

Материалы для скачивания, поддержка и услуги

Дополнительная информация

Здесь представлены брошюры, контакты и прочая полезная информация по теме
Референтные проекты

Истории успеха

Почти за 170-летнюю историю компания «Сименс» применяла свои навыки в области электрификации с целью содействия компаниям в успешной реализации проектов. Компании в различных отраслях промышленности пользуются преимуществами, предоставляемыми за счет применения экспертных знаний «Сименс», а также тем, что компания «Сименс» не привязана к единственному производителю.

Морские линии связи HelWin2

TenneT |  Гельголанд, Германия                                                                                                                                                  HelWin2 – одна из нескольких линий связи между морскими ветряными электростанциями в Северном море и объединенной энергосистемой, которая была построена компанией «Сименс» для немецко-голландского сетевого оператора TenneT. Компания «Сименс» предоставила решение «под ключ» для полнофункциональной плавучей платформы, включая внутренние кабельные соединения между распределительным устройством с газовой изоляцией и трансформаторами.

Индивидуальные решения

Мы предлагаем индивидуальные консультации

Являясь партнером, не зависящим от какого-либо поставщика, «Сименс», гарантированно предложит вам оптимальное решение с учетом конкретных задач. Вы можете заказать у нас бесплатную консультацию.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами