Высоковольтные подстанции

Высоковольтные подстанции

Во всем мире инфраструктурные объекты, промышленные объекты и частные домохозяйства потребляют все больше и больше электрической энергии

Высоковольтные подстанции, узловые точки современной сложной инфраструктуры передачи электроэнергии, играют ключевую роль в надежной передаче огромных объемов электроэнергии. «Сименс» поставляет высоковольтные подстанции «под ключ». Где бы вы ни находились, «Сименс» остается вашим надежным партнером при планировании и строительстве современных высоковольтных подстанций.

Заполните форму обратной связи – и наши специалисты обязательно свяжутся с вами

Свяжитесь с нами

Решения для ваших задач

Решения и услуги в течение всего жизненного цикла

Вам нужен партнер со знаниями и опытом в области передачи электроэнергии, лидер в области технологий с многолетним опытом разработки проектов для объектов электросетевого комплекса и промышленности по всему миру и финансовой стабильностью? В этом случае «Сименс» – ваш идеальный партнер для комплексных решений по высоковольтным подстанциям с соблюдением требований по бюджетам и срокам. 

Превосходя ваши ожидания

Предложение «Сименс» включает в себя не только высоковольтное оборудование, необходимое для обеспечения работы подстанции. «Сименс» предлагает распределительные устройства высокого и среднего напряжения, трансформаторы, а также вспомогательные системы для управления, защиты, связи и мониторинга. Кроме того, «Сименс» поставляет индивидуализированную комплектную высоковольтную подстанцию «под ключ» или даже выступает в роли генерального подрядчика EPC и EPCM проектов. 

«Сименс» предоставляет полный перечень услуг, технологий и компонентов, необходимых для успешного строительства и эксплуатации высоковольтной подстанции любого типа. Вы можете сделать свой выбор из широкого ассортимента предлагаемых услуг: 

  • Концепция, планирование, проектирование
  • Реализация проекта, включая управление проектом и изготовление всех ключевых компонентов
  • Наладка
  • Эксплуатация 
  • Техническое обслуживание, модернизация, демонтаж старого оборудования
  • Финансирование

«Сименс» гарантирует быстрые, надежные, комплексные решения, основанные на высокой степени универсальности, непрерывном развитии и обширных знаниях, и позволяет промышленным заказчикам не отвлекаться от своей основной деятельности на всех важных этапах строительства высоковольтной подстанции: 

  • Разработка концепции, планирование, проектирование
  • Поддержка для обеспечения соответствия требованиям нормативных документов и получения экспертных заключений
  • Реализация проекта, включая управление проектом и изготовление всех ключевых компонентов
  • Наладка
  • Эксплуатация
  • Техническое обслуживание, модернизация, демонтаж старого оборудования 
  • Финансирование
Надежный партнер

Убедительная история успеха

«Сименс» зарекомендовал себя как надежный, заслуживающий доверия поставщик высоковольтных подстанций для всех уровней напряжения и для всех областей применения – от типовых подстанций с одиночной системой шин до соединительных подстанций с несколькими системами шин или с полуторной схемой для напряжений до 800 кВ, номинальных токов до 8000 А и токов короткого замыкания до 100 кА.

Многочисленные высоковольтные подстанции «Сименс», работающие по всему миру, включают в себя решения по подключению ветровых электростанций к сети, а также особо компактные решения для подачи высокого напряжения к центрам потребления и подстанции сверхвысокого напряжения для магистральных сетей электропередачи.

 

«Сименс» обслуживает заказчиков по всему миру, поэтому нет ничего удивительного в том, что количество успешно реализованных проектов стабильно увеличивается.

Описание систем

Типы высоковольтных подстанций

Различные типы распределительных устройств, применяемых на высоковольтных подстанциях, позволяют разрабатывать как универсальные, так и индивидуальные решения. Ниже представлено краткое описание различных видов высоковольтных подстанций и их основные преимущества. 

Надежные, поверенные, экономичные

Подстанции с распределительным устройством с воздушной изоляцией

Высоковольтные подстанции «Сименс» с распределительным устройством с воздушной изоляцией представляют собой экономичное решение для номинальных напряжений до 800 кВ. Их характеризуют чрезвычайно надежная и экономичная работа и низкими требованиями к техническому обслуживанию. 

 

Эксперты «Сименс» всегда учитывают электрические параметры и условия окружающей среды, в которых будет эксплуатироваться подстанция. Поэтому подстанции «Сименс» с распределительным устройством с воздушной изоляцией подходят для самых ответственных задач и обеспечивают:

  • оптимальное решение в условиях отсутствия строгих пространственных ограничений и требования по условиям окружающей среды
  • простоту реализации широкого спектра стандартных задач
  • надежную коммутацию для напряжений до 800 кВ, номинальных токов до 8000 A и токов короткого замыкания до 80 кА

Компактность, мощность, адаптируемость

Подстанции с распределительным устройством с элегазовой изоляцией

Высоковольтные подстанции «Сименс» с распределительным устройством с элегазовой изоляцией идеально подходят для наиболее важных сегодня требований – подачи высокого напряжения непосредственно в центры населенных пунктов. Имея практически 50-летний опыт производства распределительных устройств с элегазовой изоляцией, самое большое в мире количество установленных распределительных устройств с элегазовой изоляцией и большой опыт поставок «под ключ» с высочайшим уровнем качества, «Сименс» может предоставить комплексные решения для распределительных устройств с элегазовой изоляцией, включающие даже обучение персонала. 

 

В настоящее время по всему миру на подстанциях с распределительными устройствами с элегазовой изоляцией эксплуатируются более 34 500 секций шин «Сименс», причем это оборудование эксплуатируется даже в самых неблагоприятных условиях. Широкий ассортимент распределительных устройств с элегазовой изоляцией для номинальных напряжений от 72,5 кВ до 550 кВ обеспечивает идеальные решения для коммутации внутри помещения и на открытом воздухе, гарантируя самые высокие эксплуатационные характеристики, когда требуется:

  • компактность
  • высочайшая надежность
  • очень низкий уровень шума и электромагнитных излучений

Модульные, универсальные, умные

Подстанции с гибридной технологией

Подстанции с использованием гибридной технологии, или гибридные подстанции, в основном используются для модернизации или увеличения мощности подстанций с распределительными устройствами с воздушной изоляцией, установленными внутри помещения и на открытом воздухе, в частности в случаях, когда такие изменения необходимо реализовать без вывода подстанции из эксплуатации. Поскольку необходимая площадь и время являются основными факторами, влияющими на увеличение стоимости при увеличении мощности подстанций, решения «Сименс» с использованием распределительных устройств с высокой степенью интеграции обеспечивают возможность быстрой адаптации подстанции к современным требованиям. Компактные высоковольтные выключатели, разъединители, заземлители и измерительные трансформаторы с высокой степенью интеграции размещаются в стойких к воздействию давления герметичных корпусах, дополнительные площади для них не требуются. Шины и высоковольтные вводы применяются с воздушной изоляцией.

 

Подстанции с комбинированными технологиями:

  • идеально подходят для новых подстанций в условиях ограниченных площадей
  • очень компактное исполнение благодаря объединению технологий с элегазовой и с воздушной изоляцией 
  • простая структура с удобным доступом ко всему оборудованию
  • модульность, обеспечивающая возможность применения в сетях практически любой концепции

Универсальность, надежность, удобство подключения

Портативные решения повышают динамичность и гибкость развития сети

Портативные энергетические решения «Сименс» – идеальное решение с простым подключением при необходимости обеспечения срочного подключения к сети, модернизации или расширении. Полностью мобильное исполнение этих модульных устройств позволяет обеспечивать высокую скорость монтажа и оперативно применять их в условиях стихийных бедствий и эксплуатационных ограничений. Устройства обеспечивают максимальную универсальность исполнения и применения, высокую надежность и отдачу от инвестиций благодаря:

  • быстроте монтажа, компактности и простоте перевода на другой объект
  • проведению всех предварительных пусконаладочных работ перед отгрузкой и малому объему работ на месте эксплуатации
  • стойкость к погодным воздействиям и условиям транспортировки

    

Оптимизированный, удобный, комплексный

Решения «под ключ»

Решения «Сименс» для высоковольтных подстанций объединяют в себе результат труда специалистов одной из ведущих инжиниринговых компаний в мире и универсального поставщика оборудования, решений и услуг в области передачи электроэнергии. Объем услуг включает консалтинг, управление проектом, планирование, проектирование, ввод в эксплуатацию, комплекс постпродажных услуг и оптимизированные решения по финансированию. Расположенные в разных странах мира экспертно-консультационные центры и филиалы формируют ценность удобных коммуникаций с нами, и гарантируют присутствие экспертов «Сименс» рядом с местом реализации проекта.

Имея многолетний практический опыт исполнения функций генерального подрядчика и производителя оборудования, а также большое количество успешно реализованных проектов по всему миру, «Сименс» обладает всем, что необходимо для проектирования и строительства подстанций «под ключ», что обеспечивает:

  • универсальный подход, включающий все технические, финансовые и экологические аспекты на протяжении всего жизненного цикла проекта
  • оптимизированные решения на основании проверенных технологий «Сименс» для самых строгих требований
  • отсутствие необходимости в координации и минимальные финансовые и технические риски

  

Актуальные темы

Реализованные проекты

Высоковольтные подстанции на практике

Надежные узлы электроэнергетической системы по всему миру

0

Лет практического опыта

0 +

Стран по всему миру

0 +

Проектов

В основе строительства всех высоковольтных подстанций с распределительными устройствами с воздушной и элегазовой изоляцией «Сименс» лежат накопленные компанией обширные знания и ее многолетний практический опыт. Такие подстанции работают даже с самыми высокими уровнями напряжения и применяются в самых сложных климатических и погодных условиях.              

Самое большое распределительное устройство с элегазовой изоляцией в Северной Америке повышает надежность электросистемы и усиливает магистральную линию связи Нью-Джерси

Государственная электрическая и газоснабжающая компания SE&G | Подстанция Берген, США                                  Данный проект является рекордным по масштабу и эксплуатационным характеристикам. Однополюсные шины с газовой изоляцией общей длиной 2700 метров соединяют закрытое распределительное устройство с элегазовой изоляцией, размещенное в здании длиной 85 метров, с частью подстанции с воздушной изоляцией. Выключатели на 245 кВ стали первыми в мире с отключающей способностью 80 кА. Проект включает проектирование, производство, поставку и транспортировку, пусконаладочные работы, монтаж всего оборудования управления и защиты и строительство здания для подстанции. В рамках данного проекта была произведена модернизация существующих линий электропередач 138 кВ до 230 кВ. Распределительное устройство с газовой изоляцией повышает безопасность и надежность за счет повышения эксплуатационных показателей системы и ее сейсмостойкости.

Норвегия извлекает пользу из выработки электроэнергии ветровыми станциями и малыми гидроэлектростанциями

Системый оператор Statnett SF | Подстанция в коммуне Согндал, Норвегия                                                                  Подстанция в коммуне Согндал является ключевым пунктом в Западной Норвегии. Эта подстанция повышает надежность энергосети Западной Норвегии, увеличивает пропускную способность линий электропередачи и обеспечивает поддержку уровня напряжения за счет установки статического тиристорного компенсатора. В результате обеспечивается дополнительная выдача электроэнергии и резервная мощность от ветряных и малых гидроэлектростанций.   В ответственность «Сименс» входило планирование, поставка и монтаж девяти ячеек распределительного устройства с воздушной изоляцией на 420 кВ в исполнении с двумя выключателями на присоединение и трех ячеек распределительного устройства с воздушной изоляцией на 145 кВ в исполнении с одним выключателем на присоединение. Помимо этого, условия контракта подразумевали подключение существующих линий электропередачи 300 кВ к новой подстанции 420 кВ и разработку, поставку и монтаж статического тиристорного компенсатора +/- 250 МВАр.  

Материалы для скачивания и поддержка

Дополнительная информация

Здесь вы можете скачать брошюры и документацию, а также запросить дополнительную информацию по высоковольтным подстанциям

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на 
em-claims@siemens.ru

Подробная информация

Высочайший уровень технического опыта в ваших руках

Высоковольтные подстанции «Сименс» объединяют высокие показатели, достигнутые ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, и возможности комплексного поставщика изделий, решений и услуг для передачи электроэнергии.   Если вы хотите узнать больше о преимуществах заслуживших доверие решений «Сименс», а также ознакомиться со всей технической информацией, вам нужно просто обратиться в Центр поддержки клиентов, и наши эксперты ответят на все ваши вопросы.

Справочник по энергетике – всеобъемлющее руководство, охватывающее все аспекты передачи и распределения электроэнергии.

Скачать (англ. язык)