Ограничители перенапряжения

Ограничители перенапряжения (ОПН) являются важнейшим средством координации изоляции в системах электропитания. Они защищают ценное оборудование от грозовых и коммутационных перенапряжений. 

Обзор продукции

Технология ограничителей перенапряжения и сферы применения

При соблюдении основных правил современные нелинейные ограничители с применением варисторов из оксида металла обеспечивают полную защиту от перенапряжения. Кроме того, их частота отказов составляет почти 0 %, а срок службы – более 20 лет. Стоимость ограничителей в системах электроснабжения составляет менее 1 % стоимости оборудования, которое они защищают. Высокая эксплуатационная готовность и низкая стоимость ограничителей позволяет использовать их в новых областях, например, для линий электропередачи. В результате, ограничители значительно повышают качество систем электроснабжения.
Ограничители перенапряжения

Скачать брошюру (англ. язык)

Материалы для скачивания и поддержка

Наши услуги для вас

Испытательная площадка

Перед выходом на рынок все выключатели «Сименс» проходят типовые испытания.

Моделирование

Цифровое моделирование и аналитические методы расчета для эффективной разработки продукта.

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на em-claims@siemens.ru