Высоковольтные выключатели

Мы предлагаем колонковые и баковые высоковольтные выключатели, а также гибридные решения, сочетающие в себе широкий функционал и компактную конструкцию, такие как компактные распределительные устройства и выключатели-разъединители. Вся наша продукция производится на основе проверенной модульной конструкции и поставляется с фарфоровыми или композитными изоляторами. Выберите из нашего ассортимента подходящий продукт, отвечающий вашим требованиям.

Обзор продукции

Высоковольтные выключатели

Наши технологии задают международные тенденции. Мы обеспечиваем высокое качество благодаря оптимизированным производственным процессам, постоянному развитию продукции и сертифицированной системе управления качеством.

Преимущества:

  • Более 100 лет опыта
  • Многолетний опыт специальных применений, например, при экстремально жарких и холодных температурах или в случае землетрясений
  • Близкий контакт с клиентом и быстрая доступность благодаря нашей глобальной производственной сети и оперативному обслуживанию
  • Зарекомендовавшая себя оптимальная конструкция дугогасительной камеры и привода снижает расходы на обслуживание и обучение персонала
  • Все из одних рук: установка, техническое обслуживание, обучение, техническая консультация
  • Запасные части и принадлежности для технического обслуживания всех выключателей «Сименс» доступны в течение 25 лет с момента поставки
  • Крайне низкий уровень утечки газа - менее 0,1% в год (требования МЭК - максимум 0,5% в год)
  • Все выключатели «Сименс»имеют 12-летний цикл проверки / 25-летний цикл технического обслуживания, что минимизирует общую стоимость владения.  Настройка или техническое обслуживание рабочего механизма не требуется в течение всего срока службы устройства.

Модульная конструкция

Высоковольтные выключатели «Сименс», независимо от исполнения и номинального напряжения, спроектированы согласно концепции проверенной модульной платформы. Это обеспечивает большое разнообразие выключателей и высокую гибкость в различных условиях применения в соответствии с требованиями наших заказчиков.

Основные компоненты, такие как рабочий механизм, система управления, опорная рама, кинематическая цепь и конструкция изолятора, идентичны для всех изделий и основаны на многолетнем опыте изготовления и эксплуатации. Наши КРУЭ включают в себя те же дугогасительные камеры, рабочие механизмы и элементы управления. Используя эту проверенную модульную конструкцию не только на нашем ведущем заводе в Германии, но и во всей нашей глобальной производственной сети, мы можем обеспечить соответствие самым высоким требованиям в отношении эксплуатационной готовности и надежности при максимально конкурентной цене.

Принцип дугогашения

Вся продукция семейства 3AP до 800 кВ и выше основана на принципе гашения электрической дуги с автокомпрессией либо динамической автокомпрессией с использованием тепловой энергии дуги. Компания «Сименс» запатентовала этот метод гашения электрической дуги в 1973 году и продолжает постоянно совершенствовать технологию дугогасительной камеры с автокомпрессией. При отключении тока короткого замыкания снижается энергия, необходимая для перемещения контакта.

Привод выключателя

Пружинно-моторный привод

Принцип действия привода высоковольтных выключателей 3АР основан на использовании энергии сжатой пружины. Использование такого приводного 

механизма для напряжения до 800 кВ стало возможным в результате совершенствования автокомпрессионного дугогасящего устройства, требующего при гашении электрической дуги минимума сторонней энергии. Компактная конструкция этого рабочего механизма позволяет установить пружинный механизм с запасом энергии в шкафу управления в компактном корпусе. 

 

Механизмы разных типов отличаются по количеству, размеру и расположению открывающих и закрывающих пружин. Как открывающие, так и закрывающие пружины расположены внутри рабочего механизма, тем самым обеспечивая простоту и надежность устройства. Количество необходимых движущихся деталей в этой конструкции минимально. Использование роликовых подшипников и механизма зарядки, не требующего технического обслуживания, является одной из предпосылок для надежной работы в течение многих десятилетий. При этом по-прежнему используются проверенные технические решения - простая и надежная конструкция с минимальным количеством движущихся частей и высоконадежной запорной системой с виброизоляцией.

Преимущества пружинного механизма с запасом энергии:

  • Одинаковый принцип работы для номинального напряжения от 72,5 кВ до 800 кВ
  • Высокая надежность, благодаря низкой энергоемкости привода (гарантируется 10 000 коммутационных циклов)
  • Отказоустойчивость, экономичность и долговечность благодаря простой и надежной конструкции с малым количеством движущихся деталей
  • Контроль состояния коммутации в любое время
  • Простой доступ к пружинам, выведенным за пределы камер с элегазом (SF6)
  • Период необслуживаемой эксплуатации 25 лет, или 6000 циклов работы
  • Низкое воздействие на окружающую среду по сравнению с более ранними системами привода

Электрогидравлический привод

Электрогидравлический привод используется в выключателях 3AT и 3AQ уже более 20 лет. Привод позволяет быстро и безопасно выполнять переключения при максимальных разрывных мощностях даже в самых сложных коммутационных системах.

 

Преимущества электрогидравлического привода: 

  • Высокая рабочая энергия для обеспечения высочайшей производительности переключения в кратчайшие сроки
  • Положения контактов надежно сохраняются даже при отказе вспомогательного источника питания
  • Возможность многократного повторного включения без подзарядки системы
  • Постоянный самоконтроль
  • Контроль резервов энергии в любое время
  • Низкие требования к техническому обслуживанию, экономичность и долгий срок службы
  • Соответствие самым строгим экологическим требованиям

Композитные изоляторы

Характеристики композитных изоляторов:

  • Низкий риск поломки, благодаря гибкой юбке
  • Простой монтаж
  • Небольшой вес
  • Безопасность при внутренних замыканиях и сейсмической нагрузке
  • Отсутствие необходимости чистки силиконового корпуса
  • Высокая сопротивляемость воздействиям окружающей среды и загрязнениям
  • Несколько десятилетий опыта эксплуатации длинностержневых изоляторов, ограничителей и выключателей

Области применения:

  • Вводы для трансформаторов и других устройств
  • Выравнивающие конденсаторы
  • Трансформаторы напряжения и тока
  • Кабельные соединения
  • Нелинейные ограничители перенапряжения
  • Выключатели

Обеспечение качества

Испытательные площадки и типовые испытания

 

Испытательная площадка на заводе в Берлине аккредитована на соответствие EN 45001 и является членом независимой организации PEHLA. Основы высокого качества высоковольтных выключателей «Сименс» закладываются уже на этапе разработки нового продукта. На фазе концептуального проектирования с использованием компьютерных расчетов осуществляется моделирование и оптимизация производительности переключения, стабильности высокого напряжения и производительности при обычных механических нагрузках (ветровые нагрузки и короткое замыкание), а также при сейсмических нагрузках. Использование одних и тех же деталей и узлов сборки в целом ряде разъединителей таких типов, как баковые и колонковые выключатели, а также выключатели для КРУЭ обеспечивает значительную стандартизацию основных компонентов.

 

Производство стабильного и регулярного объема продуктов обеспечивает непрерывный процесс производства и гарантирует самые высокие стандарты качества. Статистический контроль качества основан на большом числе произведенных единиц оборудования и, следовательно, более достоверен. Все выключатели 3AP являются сейсмостойкими до 0,5 g.

Площадка для проведения испытаний на герметичность алюминиевых корпусов

Согласно нормам МЭК, годовой максимум утечек SF6 составляет 0,5 % или 1 %.

 

Практика проведения нескольких высоко- и низкотемпературных испытаний и многолетний опыт эксплуатации показывают, что утечки с выключателей «Сименс» даже ниже 0,1 % в год.

Производственные площадки по всему миру

Наша глобальная производственная сеть позволяет нам минимизировать транспортные расходы и сроки поставки, что делает нас ближе к заказчикам и дает возможность оперативно реагировать на их запросы. 

Высоковольтное оборудование

Скачать брошюру

Материалы для скачивания и поддержка

Наши услуги для вас

Испытательная площадка

Перед выходом на рынок все выключатели «Сименс» проходят типовые испытания.

Моделирование

Цифровое моделирование и аналитические методы расчета для эффективной разработки продукта.

Обращение в Отдел качества

Заполните Анкету и отправьте ее на em-claims@siemens.ru