Силовые трансформаторы

Созданные по индивидуальным требованиям заказчика, экономичные благодаря максимальной эффективности и экологически безопасные 

Специализируясь на надежных решениях, готовых к работе с максимальной эффективностью, «Сименс» помогает сетевым компаниям обеспечивать своих клиентов самым современным оборудованием, а также безопасной и доступной электроэнергией.

Узнайте больше об инновациях «Сименс Трансформаторы»

Узнать о последних достижениях

Портфолио

Надежные решения, созданные по индивидуальным требованиям клиента, с длительным сроком эксплуатации

Более 100 лет электроэнергетические и промышленные компании доверяют «Сименс» благодаря нашим надежным и эффективным трансформаторам. Практически все трансформаторы – от небольших распределительных до гигантских машин мощностью более 1 ГВА и напряжением 1100 кВ – сделаны по индивидуальным требованиям для конкретного заказчика. Компания «Сименс» предлагает полный комплект услуг: от консультаций и разработки до изготовления, транспортировки и ввода в эксплуатацию, а также управления жизненным циклом трансформатора (TLM). Являясь одним из мировых лидеров-производителей трансформаторов «Сименс Трансформаторы» предлагает свои компетенции и сервисную сеть более чем в 190 странах мира.

Экономия каждый день

Продукты и сервисные услуги «Сименс Трансформаторы» обеспечивают ежедневную экономию для наших клиентов: экономия на капитальных расходах благодаря региональному расположению производственных площадок, а также большому опыту и широких компетенций, необходимых для индивидуального проектирования по требованиям заказчика. С другой стороны, снижение частоты отказов и потерь, уровня шума, оборудование с компенсацией постоянного тока, системы мониторинга для профилактического ремонта – все это сокращает операционные расходы.

Минимизация рисков отказа оборудования

Силовые трансформаторы «Сименс» могут быть интегрированы в любую систему управления электроснабжением. Например, вы можете выбрать для интеграции облачную систему мониторинга MindSphere. Таким образом у вас всегда будет информация о текущем рабочем состоянии трансформатора и предельных нагрузках, что поможет предотвращать аварийные отключения электропитания.

 

В дополнение «Сименс Трансформаторы» предлагает комплексное решение Pretact®, созданное для повышения устойчивости сетей электроснабжения путем уменьшения последствий как запланированных, так и аварийных отключений электроэнергии.

 

Максимально используя многолетний опыт работы в производстве и преобразовании напряжения, «Сименс» предлагает целый ряд высоконадежных трансформаторов, от распределительных до HDVC трансформаторов, с минимальным риском отказа и максимальной работоспособностью. 

Возврат инвестиций

Силовые трансформаторы «Сименс» обладают высокой защищенностью инвестиций. Современные трансформаторы в комплексе с различными токоограничивающими реакторами и фазорегуляторами обеспечивают наших клиентов электроэнергией высокого качества.

 

Операторы сети, в которой работают трансформаторы «Сименс», увеличивают производственные мощности и оптимизацию работы своей сети.

Экологическая безопасность

Сокращение выбросов CO2

Заменяя устаревшее оборудование более мощными трансформаторами, разработанными с применением современных технологий, вы существенно снизите выбросы углекислого газа.

 

Современные диэлектрики на основе эфира

«Сименс» предлагает диэлектрические жидкости на основе как натуральных, так и синтетических биоразлагаемых эфиров для всех типов трансформаторов, включая реакторы, фазорегуляторы и HDVC оборудование.

 

Преимущества диэлектриков на основе эфира:

  • Высокая взрыво- и пожаробезопасность для повышенной защиты
  • Полностью биоразлагаемая жидкость для защиты окружающей среды
  • Высокая устойчивость к влаге в течение длительного срока службы
  • Способствует увеличению рабочей нагрузки трансформатора
  • Синтетический эфир обладает низкой температурой застывания, что позволяет использовать его в холодном климате
  • Снижение эксплуатационных расходов благодаря уменьшению рисков пожара и аварийного отключения из-за внезапных отказов 

Сертифицированные стандарты качества

Устойчивая сеть трансформаторных заводов «Сименс» по всему миру позволяет использовать ведущие технологии и предварительно готовые компоненты.  Повсеместное присутствие экспертов трансформаторостроения, знакомых как с локальными, так и с международными требованиями, также гарантирует быструю реакцию на запросы клиента и своевременную доставку. Для гарантии качества без компромиссов на всех заводах, производящих силовые трансформаторы «Сименс», применяется система управления качеством ISO 9001-2000.

Соблюдая требования локализации отдельных стран «Сименс» поддерживает местных производителей и создает условия для производства трансформаторов на базе технологий «Сименс». Тем не менее для обеспечения неизменно высокого уровня качества продуктов «Сименс Трансформаторы» осуществляют разработку опытных образцов внутри компании. 

Силовые трансформаторы

Сферы применения

Технологии

Точное проектирование, усовершенствованное с помощью модульных конструкций

Точность, максимальное внимание к деталям и жесткие стандарты качества производства обеспечивают высокую эффективность, долгий срок службы и низкий уровень отказов трансформаторов «Сименс». Многолетний опыт «Сименс» и тщательно продуманный процесс проектирования оборудования по индивидуальным требованиям заказчика сочетают одновременно гибкость в рамках стандартизации и экономичность индивидуального решения. Усовершенствованный процесс создания трансформаторов по индивидуальным требованиям дает нашим клиентам дополнительные преимущества: благодаря комплексной модульной конструкции производство и обслуживание остаются эффективными и экономичными.

Сборка и испытания – ручной контроль с первого до последнего шага

Активная часть трансформатора состоит из сердечника, обмоток и отводов. Особое внимание уделяется стойкости обмоток к механическим воздействиям в процессе эксплуатации. После намотки обмотки подвергаются термовкауумной сушке под постоянным давлением. Прессующие кольца  в конструкции трансформатора оптимально распределяют усилие опрессовки на обмотки. Термовакуумная сушка активной части происходит в парах нефтерпродуктов при температуре  около 130 градусов Цельсия. Болтовые соединения проверяются и фиксируются сразу после сушки перед помещением активной части в бак. Затем производится окончательная опрессовка обмоток расчетным усилием и их фиксация в опрессованном состоянии. Затем трансформатор заполняется дегазированным обработанным трансформаторным маслом. 

Устойчивость энергосети

Защищая цепь создания и передачи электроэнергии

Максимальная отказоустойчивость сети электроснабжения является первоочередной задачей всех энергетических и сетевых компаний по всему миру. «Сименс Трансформаторы» предлагают портфолио профилактических, защитных и ответных мер для сохранения устойчивости сети от начала и до конца.

Три основы устойчивости сети электроснабжения   

Совместно со своими клиентами «Сименс Трансформаторы» разработали продукты и услуги, которые предлагают компаниям одновременно надежность, гибкость и спокойствие за состояние сети. Вне зависимости от размеров и сложности энергосистемы портфолио «Сименс» «Prevent Protect React» адаптируется к любой системе. Оно включает в себя решения всех трех групп факторов риска:

  • операционные вопросы, такие как отказы сети или старение парка оборудования
  • природные катастрофы, такие как землетрясения, ураганы или геомагнитные бури
  • атаки, как физические, так и кибер-атаки 

Посетите наш новый сайт об устойчивости сети электроснабжения (англ. язык)

Силовые трансформаторы для устойчивости сети

Скачать брошюру (англ. язык)

Сокращение времени простоя с мобильными трансформаторами

Система мониторинга силовых трансформаторов и энергосети схожа с системой пожарной сигнализации для зданий. В случае чрезвычайной ситуации мобильные трансформаторы «Сименс» выступают в качестве огнетушителя. Спроектированные и изготовленные специально для того, чтобы заказчик смог оперативно отреагировать на любой тип выхода из строя оборудования, мобильные трансформаторы «Сименс» сочетают в себе три основные качества, необходимые для чрезвычайной ситуации: мобильность, многофункциональность и ускоренный монтаж. 

Надежность

Даже небольшие отклонения могут иметь большое значение

Надежное энергоснабжение – ключ к успеху в бизнесе в энергоемких отраслях промышленности. Традиционно в этой сфере стратегия риск-менеджмента включает в себя варианты от минимизации влияния или уменьшения возможности аварии до переноса рисков полностью либо частично на других. Выбор стратегии зависит от типа рисков, с которыми сталкивается бизнес. Среднее время наработки между отказами (MTBF) является одним из ключевых индикаторов оценки рисков.

Почему важно вычислять надежность

Как правило, производители предоставляют следующие показатели надежности работы оборудования – частота отказов (FRe) и среднее время наработки между отказами (MTBF), которые рассчитываются с помощью стандартных отраслевых показателей.  При этом не существует единой стратегии достижения данных целевых показателей.  Расчет показателей и метрик надежности наиболее полезен, когда существует фактический целевой уровень, который необходимо достичь.

 

Средняя частота отказов трансформатора меняется на протяжении срока службы. Даже небольшое отклонение может иметь серьезное значение, если не в первые годы эксплуатации, то с высокой вероятностью в последующие. Включение показателей надежности в систему управления рисками необходимо для успеха бизнеса. «Сименс Трансформаторы» поддерживает своих клиентов в понимании и вычислении показателей надежности, не только  потому, что наши трансформаторы известны своей высокой надежностью, а также благодаря своевременности выполнения обязательств, качеству продукции, прозрачности отношений и поддержке клиентов. 

Сервис – стратегическое увеличение ценности с помощью Управления жизненным циклом трансформатора (Transformer Lifecycle Management, TLM™)

Сервис именно там, где он нужен

Концепция сервиса TLM™ подходит для всех трансформаторов в вашей сети, вне зависимости от срока службы, производителя или мощности. Применение TLM™ позволит вам планировать расходы и выбирать правильное время для инвестирования, избегать незапланированных отключений и минимизировать время плановых простоев. Также TLM™ способствует снижению негативного влияния на окружающую среду, обеспежчивая максимальную работоспособность трансформатора. 

 

Ваш трансформатор должен работать надежно и без простоев. TLM™ позволяет свести к минимуму периоды плановых простоев. Для этого в TLM™ применяются современные технологии и методики, а наши квалифицированные эксперты окажут вам поддержку как на площадке, так и удаленно. Сервисный центр «Сименс» – это качество, надежность и мобильность.

Глобальная производственная сеть

«Сименс» производит трансформаторы на 14 заводах, расположенных на четырех континентах. У каждого завода есть свой фокус в исследованиях и разработках. Наши клиенты могут быть уверены, что в любой точке мира они получат квалифицированную поддержку и созданный специально для них продукт по европейским стандартам качества, вне зависимости от места нахождения производственной площадки. Универсальный дизайн конструкции, единые стандарты проектирования и стандартизированное программное обеспечение для всех заводов гарантирует нашим клиентам максимально качественный продукт вне зависимости от выбранной производственной площадки. 

Преимущества для клиента 

  • Прозрачный процесс подготовки предложения
  • Оптимальное управление проектом  с согласованием всех этапов
  • Значительно более короткие сроки производства и поставки
  • Чрезвычайно высокая надежность поставки
  • Гибкость и надежность благодаря вспомогательным заводам
  • Оперативное предоставление документации
  • Доставка точно в срок 
Референтные проекты

Наши решения на практике

Узнайте больше о применении силовых трансформаторов «Сименс» в самых различных сферах
Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших продуктах, услугах и поддержке

Служба поддержки

ООО «Сименс Трансформаторы»
  • +7 (473) 233 20 00

Российская Федерация, 39405, г. Воронеж,

Индустриальный парк «Масловский»,

ул. Солдатское поле 299 р

Референтные проекты

Изменяя мир к лучшему

Расположенные в 14 странах трансформаторные заводы «Сименс» работают со всем миром. Инвестиции в сертификацию системы управления по ISO 9001 оправдали себя: сегодня, где бы вы не находились, вас ждет превосходный клиентский сервис согласно вашим потребностям, а также национальным и международным стандартам.

Увеличивая надежность сети энергоснабжения для Oncor вТехасе

100 МВА

мощность

0 Гц

частота

0 кВ

номинальное напряжение с РПН

Этот повышающий генераторный трансформатор, произведенный по специальному заказу для электросетевой компании Oncor в Техасе

Повышающий генераторный трансформатор для  Samsun Cengiz Enerji в Турции

0 МВА

мощность

0 кВ

номинальное напряжение с РПН

Трансформатор для электростанции комбинированного цикла на ископаемом топливе в Турции

Трансформатор для атомной электростанции Gundremmingen в Германии

600 МВА

мощность

0 кВ

номинальное напряжение с РПН

Узнайте больше о преимуществах индивидуальных решений «Сименс»

Свяжитесь с нашим центром поддержки

Контакты

Свяжитесь с нашим отделом продаж и службой поддержки клиентов

Вам требуется помощь по конкретному проекту? Вам нужно коммерческое предложение по нашим продуктам и решениям? Или вам нужна поддержка по уже установленному оборудованию? У вас технический вопрос или вам нужно что-то совершенно другое? Вы можете связаться с нами 24/7 по телефону или отправив запрос онлайн.