Лизинг оборудования

С помощью оборудования можно модернизировать любой бизнес или расширить производственную линейку. За более чем 20 лет работы на российском рынке мы реализовали тысячи проектов по лизингу самого разного оборудования и целых производственных линий. Квалифицированные специалисты и накопленный опыт позволяют нам реализовывать самые сложные отраслевые проекты «под ключ» и экономить ваше время в поиске оборудования и поставщиков. Позиции ЛК «Сименс Финанс» в сегменте лизинга оборудования ежегодно подтверждаются экспертами российского рынка, а качество сервиса – нашими клиентами.
Отправьте онлайн-заявку на лизинг оборудования
и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект
Условия лизинга оборудования
Основные условия
- Аванс – от 5%
- Срок договора – от 6 месяцев до 10 лет
- Объем финансирования – без ограничений
- Льготное финансирование оборудования с комплектующими Siemens
- Валюта договора – рубли, доллары США, евро
- Решение по сделке – от 1 рабочего дня
Специальные условия для повторных клиентов
- При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.
Финансируемое оборудование
Воспользуйтесь Online-калькулятором
Подберите оптимальный размер лизингового платежа, меняя параметры сделки