Лизинг тяжелой и специальной техники

Для реализации проектов по лизингу спецтехники важен индивидуальный подход к каждой сделке, оперативность и по-настоящему гибкие условия. ЛК «Сименс Финанс» предлагает финансирование с низким авансом и длительным сроком для проектов в различных отраслях. Мы рады предложить нашим клиентам большой выбор тяжелой и специальной техники от крупнейших российских и международных производителей. 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по России) Контакты ЛК «Сименс Финанс»
Условия лизинга спецтехники
Основные условия
- Аванс – от 10%
- Срок договора – от 6 месяцев до 10 лет
- Объем финансирования – без ограничений
- Льготное финансирование техники с комплектующими Siemens
- Валюта договора – рубли, доллары США, евро
- Решение по сделке – от 3 рабочих дней
Специальные условия для повторных клиентов
- При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.
Финансируемая техника
Целевой клиент
Воспользуйтесь Online-калькулятором
Подберите оптимальный размер лизингового платежа, меняя параметры сделки
Возможности финансирования
Контакты
Используйте преимущества лизинга для вашей компании. Обратитесь к нам, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект: 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный) Контакты ЛК «Сименс Финанс»