Лизинг тяжелой и специальной техники

Для реализации проектов по лизингу спецтехники важен индивидуальный подход к каждой сделке, оперативность и по-настоящему гибкие условия. ЛК «Сименс Финанс» предлагает финансирование с низким авансом и длительным сроком для проектов в различных отраслях. Мы рады предложить нашим клиентам большой выбор тяжелой и специальной техники от крупнейших российских и международных производителей.   8 800 2000 180 (звонок бесплатный по России) Контакты ЛК «Сименс Финанс»

Отправьте заявку на лизинг, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект

Отправить заявку на лизинг

Условия лизинга

Условия лизинга спецтехники

Основные условия

  • Аванс – от 10%
  • Срок договора – от 6 месяцев до 10 лет
  • Объем финансирования – без ограничений
  • Льготное финансирование техники с комплектующими Siemens
  • Валюта договора – рубли, доллары США, евро
  • Решение по сделке – от 3 рабочих дней

Специальные условия для повторных клиентов

  • При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.

Финансируемая техника

Целевой клиент

Подберите оптимальный размер лизингового платежа, меняя параметры сделки

Калькулятор лизинга

Возможности финансирования

Документы

Документы для оформления лизинга спецтехники

Список документов и сведения о бизнесе и проекте, необходимые для подачи заявки на лизинговое финансирование
Истории успеха

Отзывы наших клиентов

Контакты

Контакты

Используйте преимущества лизинга для вашей компании. Обратитесь к нам, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект: 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный) Контакты ЛК «Сименс Финанс»

Смотрите другие наши предложения