«День «Сименс» в Калининграде показал возможности технологий и финансирования для бизнеса
В рамках мероприятия эксперты «Сименс Финанс» рассказали о модернизации с помощью лизинга
17.04.2018В дополнение к встрече правительства Калининградской области с президентом «Сименс» в России Дитрихом Мёллером, 17 апреля 2018 на базе Фонда поддержки предпринимательства состоялся и «День «Сименс». На открытии присутствовал вице-премьер регионального правительства А. В. Шендерюк-Жидков, а руководители департаментов «Сименс» и «Сименс Финанс» представили свой опыт экспертных решений для бизнеса, в том числе и уже реализованные в Калининградской области проекты.
Напомним, «Сименс Финанс» официально открыла представительство в Калининграде в 2016 году, а первые проекты были реализованы на несколько лет раньше с помощью онлайн-решений. Лизинговая компания предлагает финансирование транспорта, техники и оборудования на индивидуальных условиях. Благодаря компетенциям в разных отраслях экономики, и международного сервиса от квалифицированной команды экспертов по финансированию, инженеров и технических специалистов, «Сименс Финанс» за 18 лет реализовала более 30 000 проектов и давно входит в ТОП-10 российского рынка лизинговых компаний. О продуктах и решениях для оснащения и модернизации производства рассказал директор представительства «Сименс Финанс» в Калининграде Виктор Салитанов. Руководители департаментов «Сименс» представили комплексный подход к дигитализации строительства и производства на всех этапах жизненного цикла, технические решения для эффективного энергораспределения и собственной генерации.
Как отметил в правительстве области доктор Дитрих Мёллер, «Сименс» видит хорошие предпосылки для развития бизнеса в Калининградской области и локализации производства в сфере инжиниринга. Компания может также стать технологическим партнером при модернизации промышленных предприятий, в том числе предлагая услуги лизинга современного оборудования. Примеры успешных проектов уже есть: транспорт, технику и оборудование с помощью «Сименс Финанс» уже приобретают такие известные в регионе предприятия как ГК «Продукты Питания», ОАО «ЧАРЗ», ООО «Мегапринт», ООО «СК «ЧистоГрад», ООО «Грюнвальд».