ESG-трансформация – практика ЛК «Сименс Финанс»
Лизинг – эффективный механизм развития ESG-повестки и улучшения экологической ситуации в стране
10.12.2021
8 декабря в Москве прошла XX конференция «Лизинг в России – 2021», на которой подвели окончательные итоги девяти месяцев 2021 года и наградили лидеров лизингового рынка. ЛК «Сименс Финанс» стала обладателем диплома за лидерство в сегментах лизинга промышленного оборудования.
Владимир Мельничук, заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Центральному региону, выступил спикером на конференции. Владимир рассказал про практику ЛК «Сименс Финанс» на секции «Возможности лизинговых компаний в ESG-трансформации российской экономики».
Лизинг – эффективный механизм развития ESG-повестки и улучшения экологической ситуации в стране. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» ESG-портфель на сегодняшний день составляет 380 млрд рублей, при этом на 80% представлен энергоэффективным транспортом. Стратегию устойчивого развития внедрили только 8% представителей российского лизингового рынка, еще 18 % планируют введение ESG в 2022-м. Многие компании ждут правил и требований в области ESG-финансирования для интеграции в деятельность, в то время как «Сименс Финанс» уже активно применяет критерии устойчивого развития в бизнесе.
Владимир Мельничук:
«Сименс», как крупнейший мировой промышленный концерн, является одним из передовиков в вопросе устойчивого развития. По сути, ESG – это некая международная упаковка стандартов, которая уже много лет так или иначе применима в компании, тем не менее концерн ставит перед собой четкие приоритеты для ESG. В этом году «Сименс» представил концепцию «DEGREE», которая расшифровывается как: «Декарбонизация, Этика, Управление, Эффективность использования ресурсов, Справедливость и Возможность трудоустройства»
Для «Сименс Финанс», как финансовой организации, ESG — это социально ответственное финансирование. Несмотря на то, что стандарты корпоративного управления, отношения к экологии и взаимодействия с социумом в компании всегда были на высоком уровне, мы активно интегрируем принципы ESG в свою деятельность. Основное изменение в этом году коснулось требований, которые мы предъявляем клиентам. Наши менеджеры уже на первой встрече оценивают бизнес клиента на соответствие установленным федеральным требованиям. Далее эти требования перетекают на этап анализа рисков по проекту. Мы применяем модель, которая позволяет оценить совокупность рисков по каждому проекту, учитывая отрасль клиента, предмет лизинга и ряд других параметров для принятия объективного решения по финансированию.
Говоря о промышленных предприятиях, которые являются нашими основными клиентами, то сама деятельность «Сименс Финанс» по инвестированию в модернизацию предприятий приводит к увеличению энергоэффективности. Наша программа лизинга транспорта и спецтехники «СПЕКТР» помогает компаниям обновить старый парк подвижных средств на более новый и экологичный, что соответствует целям устойчивого развития.