До 15% скидки на технику предлагают «Сименс Финанс» и Минпромторг
В льготной программе лизинга участвуют 2775 моделей от 56 производителей
09.07.2018«Сименс Финанс» снова поддерживает программу льготного лизинга. Клиенты компании могут приобрести дорожно-строительную и коммунальную технику со скидкой на авансовый платеж до 10%, а в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, Калининградской области – до 15%. Например, при покупке бульдозера, субсидия в денежном эквиваленте может достигать 3,8 млн рублей. Договоры по программе Минпромторга «Сименс Финанс» заключает до 1 декабря 2018. Чтобы получить быстрое одобрение сделки и субсидию, заполните экспресс-заявку или обратитесь в любое из представительств за подробным расчётом.
Скидка действует на 2775 моделей от «Сеспель», «Грюнвальд», «Хитачи», «Петербургский тракторный завод» «Бонум», «Тверской экскаватор», «ЧТЗ-Уралтрак» и других производителей. Некоторые из них являются одновременно и клиентами «Сименс Финанс» – это дополнительная надёжность и сервис для компаний, покупающих технику в лизинг. Полный список и условия доступны на сайте Минпромторга.