«Сименс Финанс» улучшает условия лизинга для надёжных клиентов
Компания предлагает финансовый резерв без дополнительных документов и авансы от 5%
21.02.2018После реализации первой сделки большинство клиентов продолжают сотрудничество с «Сименс Финанс». Для них компания предлагает быстрые решения на более выгодных условиях: при очередном проекте надёжные партнёры «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.
Одновременно «Сименс Финанс» снижает авансы и увеличивает сроки. Например, грузовой транспорт теперь доступен даже с авансом 5% на 5 лет. Если в проекте используются компоненты «Сименс», возможно льготное финансирование и срок до 10 лет. Быстрые решения «Сименс Финанс» позволяют развивающимся компаниям экономить время и оборотные средства.
Для индивидуального расчёта проекта оставьте заявку на сайте — в течение 24 часов эксперты ближайшего из 24 представительств свяжутся с вами для обсуждения. За дополнительными консультациями и с любыми вопросами обращайтесь по телефону 8 800 2000 180 (звонок бесплатный по РФ) или в офисы «Сименс Финанс».