Время инвестировать в цифровые технологии «Индустрии 4.0»!
Компания Siemens Financial Services опубликовала новое исследование
24.04.2019По данным исследования, проведенного компанией Siemens Financial Services в 2019 году, 50% крупных компаний перейдут на технологические стандарты «Индустрии 4.0» уже через 5-7 лет. Для предприятий малого и среднего бизнеса этот срок составит 9-11 лет. По истечении этого времени переход на «Индустрию 4.0» будет носить массовый характер. Это значит, что предприятия, которые хотят получить конкурентное преимущество от внедрения новых технологий, должны начинать инвестировать в технологии уже сейчас.
При планировании перехода на технологии концепции «Индустрия 4.0.» наиболее остро встает вопрос финансирования. В исследовании рассматривается концепция «Финансирование 4.0» включающая целый ряд финансовых инструментов, которые позволяют приобретать технику и технологии у OEM-производителей без использования собственного капитала, накопленной прибыли или банковских займов. Финансовые решения обычно основываются на ряде услуг: операционный лизинг, финансовый лизинг, финансирование модернизации оборудования. Обладая глубокими знаниями в сфере производства в целом и цифровизации в частности, финансовые организации могут адаптировать выбранную схему финансирования для каждого конкретного случая.
По данным исследования уже 80% крупных предприятий внедрили масштабный пилотный проект по цифровой трансформации. Сейчас эти предприятия получают максимальный коммерческий эффект от внедрения новых технологий. Но уже через несколько лет переход на стандарты «Индустрии 4.0.» станет необходимым условием для ведения производственного бизнеса.