Ведущие специалисты «Сименс Финанс» и «Сименс» провели серию вебинаров по темам «Интеллектуальная инфраструктура» и «Цифровое производство» в онлайн-формате.
27 и 28 июля руководители предприятий по всей России приняли участие в вебинарах, для которых были подобраны актуальные и значимые темы в сфере высоких технологий для развития бизнеса.
Вебинар «Интеллектуальная Инфраструктура» состоялся 27 июля.
Рустам Нишанов, директор по продажам в регионе, рассказал об актуальной линейке систем распределения электроэнергии среднего и низкого напряжения и решениях, и цифровых сервисах SI DS. В частности, раскрыл тему разницы между ячейками с воздушной изоляцией и изоляцией на основе элегаза. Рустам рассказал о преимуществах систем распределения «Сименс» с точки зрения надежности, безопасности для персонала заказчика и экономичности с нулевыми затратами на обслуживание. Не обошли стороной и цифровое решение NXPower Monitor, основанное на облачной технологии, которое разработано специально для удаленного мониторинга систем электрораспределения и контроля потребления электроэнергии промышленным оборудованием заказчика.
Хуан Карлос, руководитель направления «Решения для электротранспорта», рассказал об инновационных подходах «Сименс» в области ВИЭ (возобновляемых источников энергии), оборудовании, которое совместно с бизнес-партнером «БалтЭнергоМаш» в комплексе с солнечной электростанцией способно вывести предприятие на новый уровень экологичности. Хуан Карлос также упомянул о возможности проведения энергоаудита, где моделируются различные сценарии и выбирается самый эффективный. Предпочтение отдается сценариям с наиболее коротким сроком окупаемости и минимальными выбросами углерода. В конце своего выступления Хуан Карлос обратил особое внимание слушателей на новейшие разработки концерна в области электромобильности, а именно ассортимент зарядных станций как для легкового, так и грузового электротранспорта.
Менеджер по работе с ключевыми партнерами ООО ЛК «Сименс Финанс» - Роман Романов: «Сименс Финанс», являясь частью технологического концерна и многолетним лидером в РФ по лизингу энергетического оборудования (по данным RAEX), обладает большим накопленным опытом и представляет финансовые решения как для клиентов, так и для бизнес-партнеров «Сименс».
Наша компания стремится делать финансовый лизинг удобным и выгодным для клиентов. Используя минимальный авансовый платеж можно запустить сделку по покупке оборудования для модернизации инфраструктуры, которая зачастую требует серьезных капитальных вложений. К тому же можно сконфигурировать лизинговую сделку таким образом, что ежемесячные платежи будут оплачиваться из фактической экономии, которая достигается в результате запуска этого оборудования.
Запись вебинара от 27 июля 2021:
На вебинаре, посвященном цифровому производству ведущие менеджеры компаний поделились опытом и рассказали об инновационных разработках концерна и о том, как с помощью экспертного финансирования «Сименс Финанс» реализовать задачи, актуальные для бизнеса.
«Сименс Финанс» представила программу финансирования «Make it SIEMENS», которая позволяет предлагать клиентам комплексное решение по модернизации оборудования с использованием компонентов Siemens. В рамках данной программы может быть профинансирован новый комплект компонентов для модернизации по прямому лизингу, либо оборудование, которое находится в собственности клиента, с учетом стоимости модернизации по возвратному лизингу.
Иван Казаков, эксперт по цифровизации производства «Сименс», представил линейку цифровых решений «Сименс» в области цифровой трансформации предприятий таких, как:
· Имитационное моделирование TecnomatixPlant Simulation, которое позволяет создать полноценную модель производственной площадки и имитировать различные ситуации на предприятии;
· Объектная модель основных активов предприятия COMOS;
· Аудит системы энергоснабжения и система энергоменеджмента PSS Sincal, WinCC OA, Energy Manager для непрерывного контроля и анализа движения энергетических потоков и поиска оптимальных решений для оптимизации и повышения энергоэффективности;
· Тренажеры оператора COMOS Walkinside, SIMIT с использованием средств виртуальной и дополненной реальности;
· Единая диспетчерская WinCC OA для сбора информации и принятия правильных решений на предприятии;
· Opcenter: оперативное планирование, управление производственными процессами, мониторинг, аналитика и многое другое;
Данные решения позволяют создать эффективную систему управления производственными процессами и получить экономический эффект от оптимизации.
Илья Юнак, руководитель группы сервиса оборудования управления движением, представил обзор сервисных услуг, предоставляемых компанией «Сименс», раскрыл тему модернизации оборудования в различных отраслях промышленности и рассказал о том, как минимизировать технические риски, связанные с устареванием оборудования.
В первую очередь проводится Lifecycle Information Service - всесторонний анализ жизненного цикла промышленного оборудования Siemens, используемого на предприятии. Данный анализ позволяет сформировать детальную программу модернизации производства.
В рамках услуг по модернизации от «Сименс» заказчик получает ряд уникальных преимуществ таких, как:
· Глобальные знания и поддержка опытной команды инженеров в России;
· Продление ресурса существующего оборудования с улучшением его энергоэффективности;
· Повышение уровня информационной и производственной безопасности;
· Срочная доставка оборудования со склада в Германии;
· Ускоренная сборка моторов;
· Пилотное подключение к IIoT MindSphere и многое другое;
Запись вебинара от 28 июля 2021: