Лизинг энергетического оборудования Siemens

Финансирование – ключевой фактор поддержки капиталоемких энергетических проектов Энергетическая составляющая, несомненно, играет ключевую роль в реализации любого проекта. Технологии Siemens в области энергетики позволяют повышать производительность и сокращать издержки. А финансирование от ЛК «Сименс Финанс» делает энергетическое оборудование Siemens более доступным для российских компаний. 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный) Контакты ЛК «Сименс Финанс»
Основные условия лизинга
- Аванс - от 10%
- Срок договора лизинга - от 6 месяцев до 10 лет
- Объем финансирования - без ограничений
- Льготное финансирование энергетического оборудования Siemens
- Валюта договора - рубли, доллары США, евро
- Различные варианты графиков лизинговых платежей
- Отсутствие требований по залогу
Специальные условия для повторных клиентов
- При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.