Модернизация оборудования компонентами Siemens

Оборудование уже не приносит прибыль? Техника уже не столь эффективна? Как выйти на новые рынки со старым оборудованием? Решение есть! Уникальная программа от «Сименс» и ЛК «Сименс Финанс» по модернизации оборудования комплектующими Siemens. Лизинг комплектующих Siemens предоставляется на специальных условиях. 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный) Контакты ЛК «Сименс Финанс»
Лизинг от ЛК «Сименс Финанс» помогает российским предприятиям применять инновационные технологии и модернизировать уже существующий парк оборудования. Преимущества программы очевидны:
- Проект модернизации «под ключ»
- Увеличение мощности оборудования и выход на новые рынки
- Техническая помощь высококвалифицированных специалистов ООО «Сименс»
Схемы финансирования
- Финансирование компонентов Siemens. Объем компонентов должен составить не менее 15% ключевых компонентов Siemens или 50% от стоимости оборудования по ДКП при отсутствии ключевых компонентов Siemens
- Финансирование оборудования, модернизированного компонентами Siemens. При финансировании оборудования обязательным условием является наличие ключевого компонента Siemens или, при отсутствии ключевых компонентов, доля Siemens в объеме должна составлять не менее 20%.
Условия лизинга
- Аванс - от 10%
- Срок договора лизинга - до 4 лет
- Объем финансирования - без ограничений
- Льготное финансирование оборудования модернизированного Siemens
- Валюта договора - рубли, доллары США, евро
- Различные варианты графиков лизинговых платежей
Специальные условия для повторных клиентов
- При одобрении очередного проекта надёжные партнёры ЛК «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.