Лизинг промышленного оборудования Siemens

Повышение производительности труда с помощью финансирования промышленности. Инновационное оборудование Siemens для промышленности широко применяется российскими предприятиями для повышения прибыльности бизнеса и эффективности производства. ЛК «Сименс Финанс» предлагает вашему бизнесу не только специальные программы по финансированию оборудования Siemens, но и профессиональную помощь наших инженеров и технических специалистов. 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный) Контакты ЛК «Сименс Финанс»
Лизинг помогает промышленным предприятиям успешно развиваться
Благодаря лизинговому финансированию оборудование и технологии становятся более доступными для производителей и их клиентов. Оперативность на каждом этапе привлечения инвестиций и гибкие условия повышают ценность бизнеса в долгосрочной перспективе.Основные условия лизинга
- Аванс - от 5%
- Срок договора лизинга - от 6 месяцев до 10 лет
- Объем финансирования - без ограничений
- Льготное финансирование модернизации устаревшего оборудования комплектующими Siemens
- Валюта договора - рубли, доллары США, евро
- Различные варианты графиков лизинговых платежей
- Отсутствие требований по залогу
Специальные условия для повторных клиентов
- При одобрении очередного проекта надёжные партнёры «Сименс Финанс» могут получить дополнительный финансовый лимит. Он доступен для покупки оборудования, транспорта и техники в лизинг по мере необходимости, без лишних затрат на предоставление документов.
Целевой клиент
Финансируемое промышленное оборудование
Компоненты Siemens для промышленного оборудования
Подразделение «Сименс» «Цифровое производство и Непрерывное производство и приводы» является глобальным производителем стандартных продуктов, системных решений и технологий комплексной автоматизации для любой отрасли промышленности.Обратитесь к нам, и мы разработаем финансовое решение индивидуально под ваш проект:
- 8 800 2000 180 (звонок по России бесплатный)
- Контакты ЛК «Сименс Финанс»