Приобретение польской линии Ramon для фасовки аэрозолей позволит сократить время производства продукции и увеличит выручку до 10-15% в перспективе
25.07.2018В Бийске, научно-техническом и промышленном центре Алтайского края, на производстве косметической продукции, средств ухода за полостью рта, продуктов здорового питания (травяных чаев, масел холодного отжима, пищевых добавок и витаминно-минеральных комплексов) успешно специализируются ООО «ПКФ «Две Линии» и ООО «Алтэя». Компании входят в Алтайский биофармацевтический кластер, который был создан для поддержки инновационного предпринимательства в этом секторе. ООО «ПКФ «Две линии» с 2011 года сотрудничает с ООО «Сименс Финанс», приобретая в лизинг оборудование и технику.
Как уточнили в «Сименс Финанс» сотрудничество с компаниями «Алтэя» и «Две Линии» — это успешный пример «универсальности» лизинговой компании и способности реализовать проекты любой сложности и с любым оборудованием. Например, за последний год представительство «Сименс Финанс» в Барнауле приобрело для клиента автоматическую линию для производства обжаренных семян льна, конопли, сои (про-во Россия, 2017). Только по предварительным прогнозам, рост выручки составит порядка 10-15%, рентабельность — 8%. Но особенно интересен один из недавних совместных проектов – приобретение польской линии Ramon для фасовки аэрозолей. Как отмечают специалисты отдела производственного и упаковочного оборудования поставщика «Фармконтракт», такое оборудование подходит даже для производства с интенсивными темпами выпуска продукции (до 3 тыс. единиц в час) и позволит ООО «Алтэя» соответствовать всем современным требованиям и росту спроса. Развитию автоматизации производства помогут и компоненты «Сименс» в оборудовании: например, в смесителях установлена система управления на базе контроллера SIMATIC S7-200, а в линии аэрозолей — S7-1200.
* SIMATIC S7-1200 - модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности. Является ключевым компонентом, управляющим частью всей системы АСУТП производственной линии и обеспечивающим автоматизацию основных операций технологического процесса напроизводстве в целом или каком-то его участке.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Барнауле ул. Кирова 51А, этаж 4 Тел.: +7 (3852) 200 123