Лизинговое финансирование по проекту предоставила компания «Сименс Финанс»

Сеть современных автосервисов МАКК — это 150 технических постов, укомплектованных высокотехнологичных оборудованием, огромный ассортимент автотоваров и интернет-магазин. В 2017 году руководством компании было принято решение о строительстве комплекса по обслуживанию автомобилей, включающего в себя современную СТО, магазин автозапчастей и самую большую на тот момент автомобильную мойку туннельного типа в России. Для приобретения дорогостоящего оборудования автомойки руководство предприятия приняло решение привлечь лизинговое финансирование. Наиболее выгодные условия предоставил лидер рынка лизинга промышленного оборудования и надежный финансовый партнер «МАКК» на протяжении 7-ми лет — ЛК «Сименс Финас».
Особенностью сделки по приобретению оборудования WashTech (Германия) стал индивидуальный график платежей, который позволил снизить авансовый платеж и не отвлекать оборотные средства. Наличие в оборудовании компонентов Siemens позволило предприятию финансироваться на специальных условиях. Автомойка успешно функционирует и приносит прибыль полтора года, а договор лизинга заканчивается уже в январе 2022 года.
На момент заключения сделки по автомойке мы уже мы уже имели опыт работы с компанией «Сименс Финанс» по другим проектам. В сотрудничестве с лизинговой компанией нас привлекает гибкий подход: возможность адаптировать график платежей под потребности бизнеса. Также мы ценим компетентность сотрудников и готовность оперативно решать все возникающие вопросыгенеральный директор ГК «МАКК. Автомагазин. Сервис.» Виктор Каулин
Согласно статистике, число машин в городах растет быстрее числа моек, и данная тенденция сохранится на ближайшие несколько лет. Год от года туннельные автомойки становятся все более привлекательными не только для автомобилистов, но и для инвесторов. Рентабельность такого бизнеса может достигать 40%. При этом приобретение оборудования можно осуществить в лизинг, значительно сэкономив основные средства.
Автомойка МАКК является самой большой в городе и одной из самых больших в стране. Пропускная способность автомойки может достигать 90 машин в час, а время на мойку кузова одной машины не больше 7 минут. Это настоящее спасение для российских автомобилистов, живущих в больших городах, которые ценят свое время. Со стороны «Сименс Финанс» мы готовы поддерживать такие интересные инвестиционные проекты и предлагать владельцам бизнеса специальные условия финансированиядиректор представительства «Сименс Финанс» в Барнауле, Евгений Малаш
Офис осуществивший сделку
Представительство «Сименс Финанс» в Барнауле: ул. Кирова, 51А, 4-й этаж, тел.: +7 385 220 01 23