Участие ФРП в проекте обеспечило финансирование части аванса под 1%
Новосибирский Центр Тары «Литейщик» до 2018 года использовал в своей деятельности пресс-формы производства сторонних организаций, что значительно увеличивало себестоимость и сроки изготовления готовых изделий. Для самостоятельного производства пресс-форм необходимо было приобретение дорогостоящего портального обрабатывающего центра стоимостью 26 млн рублей. В поисках вариантов финансовой поддержки компания узнала про возможность льготного займа от федерального Фонда развития промышленности. Участие ФРП в лизинговом проекте обеспечило финансирование части аванса под 1% годовых.
ФРП участвует в финансовом обеспечении лизинговых проектов «Сименс Финанс», направленных на поддержку технологического перевооружения и модернизацию основных производственных фондов российских промышленных компаний. Максимальный размер займа Фонда составляет до 27% от общей стоимости промышленного оборудования, минимальный общий бюджет проекта – 20 млн руб. Срок лизинга по таким сделкам может достигать 5 лет.
Новое оборудование позволит компании ЦТ «Литейщик» наладить полноценный выпуск формообразующих деталей весом до 8 тонн с возможностью сложной геометрии обработки.
Обновление мощностей достаточно сложно реализовать за счет собственных средств предприятия. Благодаря лизингу мы смогли приобрести оборудование, которое в полтора раза снизит стоимость расходов на изготовление пресс-форм и позволит нам увеличить номенклатуру готовых изделий. «Сименс Финанс» аккредитован Минпромторгом, поэтому для приобретения станка мы смогли воспользоваться льготным займом ФРП на аванс. В лизинговой компании нам оказали не только финансовую, но и юридическую и техническую поддержку и помогли с подготовкой пакета документовАлександр Кондренков, собственник компании
«Сименс Финанс» подтверждает, что приобретение оборудования в лизинг пользуется популярностью среди промышленных предприятий. Лизинг предоставляет большую вариативность по условиям: можно индивидуально подобрать срок договора, график платежей, размер аванса и ежемесячного взноса. Заявки на финансирование в «Сименс Финанс» рассматриваются оперативно, учитываются индивидуальные особенности каждого клиента.
Мы рады способствовать развитию бизнеса в регионе и помогать таким местным компаниям, как ЦТ «Литейщик», расти и развиваться. Приобретение оборудования — это зачастую не только сокращение расходов и увеличение качества выпускаемой продукции, но и возможность развивать новые направления бизнеса. Например, ЦТ «Литейщик» планирует использовать станок не только для собственных нужд, но и изготавливать пресс-формы на заказ для сторонних организаций. Со своей стороны мы в «Сименс Финанс» делаем все возможное чтобы приобретение оборудования было комфортным для предприятияЕлена Бондаренко, директор новосибирского офиса ООО ЛК «Сименс Финанс»
Офис осуществивший сделку
Представительство «Сименс Финанс» в Новосибирске, ул. Красноярская, 35, офис 501 , Тел: +7 (383) 328-08-32