Cтоматологическая клиника купила в лизинг уникальное для Камчатки диагностическое и лечебное оборудование стоимостью 83 000 евро, произведённое в Германи
18.12.2018Далеко не в каждом городе Камчатского края есть современная стоматология. Но в Елизово уже 12 лет работает «Дента», опыт которой доказывает, что даже в небольших регионах медицинский бизнес можно и нужно развивать на высоком уровне, а программы субсидирования – вполне работающий инструмент для малого бизнеса. В этом году стоматологическая клиника приобрела в лизинг уникальное для Камчатки диагностическое и лечебное оборудование стоимостью 83 000 евро, произведённое в Германии, в том числе дентальную рентгеновскую панорамную систему ORTHOPHOS SL 3D. Партнёром стала лизинговая компания «Сименс Финанс», а проект получил субсидию по региональной программе.
Основной фактор успеха в медицине - квалификация сотрудников. Специалисты ООО «Дента» за 20 лет работы прошли обучение у основоположников имплантологии и ежегодно повышают квалификацию на международных конференциях. В общей копилке команды «Дента» - более 50 сертификатов и наград. Но, как известно, в полной мере такие знания можно применять только при наличии современного оборудования для диагностики. К счастью, это понимает и руководство клиники, которое приняло решение инвестировать и в оснащение медицинской техникой. Вопреки стереотипам о мерах государственной поддержки, генеральный директор ООО «Дента» обратился в Корпорацию развития Камчатского края за консультацией по оптимальному способу привлечения финансирования. Немногие знают, что в регионе действует программа компенсации авансовых платежей по договорам лизинга, который считается самым эффективным инструментом для приобретения любых основных средств.
В «Сименс Финанс» уточнили, что лизинг медицинского оборудования доступен и по экспресс-программам с авансом от 10%, минимальным комплектом документов и оперативным одобрением даже при финансировании сроком на 7 лет. Если клиент делает выбор в пользу оборудования «Сименс», предоставляются сниженные ставки. На одном только Дальнем Востоке компания реализовала несколько десятков проектов для клиник, которые уже вышли на новый уровень диагностики и лечения благодаря новому оборудованию.
лизинг медицинского оборудования по экспресс-программам с авансом от 10%
Офис, осуществивший сделку
ЛК «Сименс Финанс» во Владивостоке ул. Западная, д. 7 Тел.: +7 (423) 260-77-77