На предприятие поставлено инновационное оборудование для производства пятислойной плёнки
ООО «Дон-Полимер» — крупнейший производитель полного цикла термоусадочной плёнки ПВХ и изделий из неё в России. Продукцией компании пользуются предприятия России, Казахстана, Украины, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Польши и других стран. Российский рынок упаковки входит в десятку крупнейших мировых рынков, и занимает восьмое место по объему производства.*Источник: https://marketing.rbc.ru/articles/12103/
В 2019 году, в целях расширения производства и в ответ на возрастающие потребности рынка «Дон-Полимер», как один из лидеров, принял решение о приобретении нового инновационного оборудования. Не желая отвлекать собственные средства из оборота компании, руководство предприятия обратилось к эксперту в сфере лизинга промышленного оборудования – ЛК «Сименс Финанс». В рамках сотрудничества была приобретена 5-ти слойная экструзионная установка WINDMÖLLER & HÖLSCHER для производства выдувных плёнок, рабочей шириной 3200/2600 мм. Приобретенное оборудование позволит предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции от упаковки из плёнки ПВХ до полиэтилена, а также в 2 раза увеличить общий объем заказов.
Мы очень благодарны «Сименс Финанс» за поддержку в реализации проекта. Выдувная экструзионная линия WINDMÖLLER & HÖLSCHER имеет высокую производительность, а грамотно подобранная комплектация позволит гибко и оперативно реагировать на потребности рынка. В сотрудничестве с «Сименс Финанс» мы оснастили завод новейшим оборудованием без существенного отвлечения основных средств. Кроме того, нам были предоставлены индивидуальные условия финансирования с удобным для нас графиком платежейсоучредитель ООО «Дон-Полимер» Соковенко Владимир Викторович
В «Сименс Финанс» уточнили, что всё больше предприятий предпочитают лизинговое финансирование для приобретения промышленного оборудования. В сравнении с кредитной организацией лизинговая компания предлагает более гибкие условия, быстрее принимает решение и не требует внушительного пакета документов. Кроме того, лизинг часто оказывается дешевле кредита, благодаря льготам по налогообложению и ускоренной амортизации предмета лизинга. Платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что снижает налог на прибыль, а сумма НДС по договору лизинга в полном объеме ставится к зачету.
ЛК «Сименс Финанс» занимает 45% рынка лизинга складского оборудования и тары по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». Имея большой накопленный опыт, и благодаря наличию в оборудовании компонентов «Сименс», мы смогли предоставить лизингополучателю качественное финансовое решение, которое выражалось в авансовом платеже в размере 10% и сроке лизингового финансирования – 7 лет. Индивидуальный график лизинговых платежей позволит клиенту иметь комфортную финансовую нагрузку по мере вывода оборудования на номинальные параметры производительности. Уверен, приобретение такого высокотехнологичного оборудования станет мощным толчком для развития ООО «Дон-Полимер»Шумилов Максим, директор представительства ООО ЛК «Сименс Финанс» в Воронеже
Офис осуществивший сделку
Представительство «Сименс Финанс» в Воронеже: ул. Комиссаржевской, 10, 906, БЦ «Премьер», тел.: +7 473 228 29 70