Лизинговые инвестиции на 42 месяца и комплексная поддержка для приобретения газопоршневой установки Guascor SFGLD560, мощностью 943 кВт в контейнерном исполнении стоимостью свыше 708 тыс. евро
29.06.2018ГК «МастерТекс» – лидер на российском рынке строительных материалов. С учётом опыта дистрибуции иностранных обоев в России, одна из компаний холдинга запустила производство виниловых обоев под маркой «Артекс» вблизи Гатчины (Ленинградская область). Проект получил займ Фонда развития промышленности для приоритетных проектов импортозамещения, а также субсидии процентных ставок от Министерства промышленности и торговли РФ. Лизинговая компания «Сименс Финанс» поддержала предприятие, предоставив лизинговые инвестиции на 42 месяца и комплексную поддержку для приобретения газопоршневой установки Guascor SFGLD560, мощностью 943 кВт в контейнерном исполнении стоимостью свыше 708 тыс. евро.
В апреле 2018 сотрудничество продолжилось: представительство «Сименс Финанс» в Санкт-Петербурге одобрило инвестиции на приобретение оборудования для действующей производственной площадки. Опыт компании с разными поставщиками помог оперативно согласовать лизинг лабораторной установки для полимеров, спектрофотометра, системы вентиляции, испытательной и холодильной машин. Новый уровень тестовых испытаний повысит качество конечной продукции и увеличит конкурентоспособность «Артекс».
Газопоршневые электростанции Gusacor отличаются длительными интервалами между плановыми обслуживаниями и позволяют добиваться скорой окупаемости. Важно, что Guascor предоставляет решения исходя из потребностей заказчика – от минимальной поставки до контейнерного исполнения с сохранением стандарта европейской гарантии. В сочетании с индивидуальными ставками и длительными сроками лизинга от «Сименс Финанс», ГПУ Guaskor в России помогают создавать энергоэффективные проекты.
В 2018 году «Артекс» планирует ввести в строй четвертую производственную линию и выйти на лидирующие позиции среди российских производителей обоев. Открытие нового завода позволит компании реализовать все возможности импортозамещения, усилить конкурентные позиции на российском рынке обоев. Как писал «КоммерсантЪ», по мнению аналитиков, производителю предстоит сложная борьба за лидирующую долю на рынке с теми, кто покупал свое оборудование по более выгодному курсу валют. Тем не менее, лизинг оборудования с продуманной технической стороной проектов поможет снизить вес этого фактора.
Компания GUASCOR SA основана в 1966 году в Испании как разработчик и производитель газовых и дизельных двигателей. Продукция под маркой «Guascor» известна своей надежностью и качеством в в сфере применения промышленных, морских, резервных и пр. электрогенерирующих установок США, Испании, Италии, Великобритании, Германии, Франции, Голландии, и России даже в самых суровых условиях. В среднем в год по всему миру устанавливается 250 газовых установок (не считая дизельных генераторов). В 2011 Guascor Power кооперирует свою деятельность с американским концерном Dresser-Rand, занимающимся нефтедобычей и системами перекачки газа, а в 2014 «Сименс АГ» купил акции Dresser-Rand на сумму 7,6 млрд. долларов в рамках дружественного поглощения. Согласно идее концерна, Dresser Rand станет технологической платформой и поставщиком мирового класса для растущих рынков нефти и газа.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Санкт-Петербурге пер. Волынский 1/36, литер А, офис 713.С (Набережная реки Мойки, 36), БЦ «Северная Столица» Тел.: +7 (812) 329 85 58