Завод «Харвест» приобрел оборудование на общую сумму 63 млн рублей
05..06.2019«ХАРВЕСТ» – один из ведущих алтайских производителей сельскохозяйственной техники. С 2013 года компания разрабатывает и изготавливает навесное и прицепное оборудование: грабли ворошилки и навесные погрузчики. Предприятие реализует продукцию в 23-х регионах РФ, а также в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. В производстве оборудования используются только отечественные комплектующие, при этом сама техника не уступает по качеству европейской.
До 2016 года компания «Харвест» для раскроя листового металла была вынуждена обращаться к подрядным организациям, что негативно сказывалось на сроках изготовления и себестоимости продукции. Поэтому компания приобрела собственную установку лазерной резки в лизинг от «Сименс Финанс» сроком на 5 лет. К 2018 году с ростом объемов производства имеющееся оборудование приходилось эксплуатировать в три смены. Чтобы разгрузить мощности и расширить бизнес, компания «Харвест» вновь обратилась в «Сименс Финанс» за лизингом на вторую установку лазерной резки большей производительности. Как надежный партнер, предприятие получило выгодное лизинговое финансирование сроком на 5 лет и с минимальным авансом – 10%. Всего, по двум проектам было приобретено оборудование общей стоимостью 63 млн рублей.
Лизинг – отличный инструмент для расширения производственных мощностей. Приобретение новейшего оборудования позволило добиться существенной экономии, за счет чего высвободились средства для оплаты лизинговых платежей. Более того, новые мощности дали возможность развивать другие направления бизнеса. С помощью дополнительной установки планируем не только производить сельхозтехнику, но и оказывать услуги по раскройке металла сторонним организациям. С «Сименс Финанс» приятно и выгодно работать: нам оказали полную финансовую и юридическую поддержку, помогли выбрать поставщика»,Николай Петров, директор ООО «Харвест»
В «Сименс Финанс» уточнили, что всё больше предпринимателей машиностроительной отрасли предпочитают лизинговое финансирование для приобретения оборудования. Лизинг оборудования часто оказывается выгоднее кредита, ведь платежи по лизинговому договору относятся на себестоимость, что снижает налог на прибыль, а сумма НДС по договору лизинга в полном объеме ставится к зачету.
Продукция «Харвест» успешно конкурирует с техникой итальянских, польских и турецких производителей. Мы, в «Сименс Финанс», рады быть причастными к развитию сельскохозяйственного машиностроения в России. Одно дело говорить об импортозамещении, другое – видеть своими глазами стремительно развивающуюся, конкурентоспособную отечественную компанию»»,Евгений Малаш, директор барнаульского «Сименс Финанс»
Офис, осуществивший сделку
Представительство «Сименс Финанс» в Барнауле ул. Кирова, 51А, 4-й этаж , Тел: +7 (385) 220-01-23.