Климатические камеры для сырокопчения колбас содержат электродвигатели SIMOTICS1 LE*, которые являются ключевым компонентом для выполнения задач с высокими мощностями.
10.09.2018«Мерилен» - один из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов на Дальнем Востоке с 20-летним стажем и ассортиментом в 150 видов под тремя торговыми марками. В 2000-х компания первой на Дальнем Востоке применила полимерную упаковку для готовой продукции, внедрила "шоковую" заморозку, а затем провела полную автоматизацию производства. Сегодня в активах ООО «Мерилен» — современное оборудование, которое было приобретено в сотрудничестве с представительством лизинговой компании «Сименс Финанс» в Хабаровске.
В мае 2013 года к ГК ООО «Мерилен» присоединилась новая компания ООО «Мостовик плюс» по производству и реализации более 200 видов колбасных изделий под двумя торговыми марками «Березовка» и «Мостовик». Один из самых интересных проектов — приобретение камер для копчения и созревания сырокопченых колбас (Чехия, 2017 год выпуска). «Сименс Финанс» предоставила коптильные камеры в лизинг на 3 года по льготным ставкам, благодаря наличию в оборудовании компонентов «Сименс». Расходы «Мостовик плюс» при входе в сделку составили всего 20% от стоимости оборудования. При этом по прогнозам, после увеличения объёмов производства ожидается значительный прирост выручки.
В «Сименс Финанс» уточнили, что климатические камеры для сырокопчения колбас содержат электродвигатели SIMOTICS серии 1 LE*, которые являются ключевым компонентом в производственных линиях для рационального выполнения задач с высокими мощностями. Автоматизация производства сегодня актуальна для любой отрасли, но специалисты лизинговой компании отметили, что особенно активно осваивает новую тенденцию пищевая промышленность, металлообработка и машиностроение.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Хабаровске Тургенева, 46, офис 400а Тел.: (4212) 47-01-47