Проект «Камышинского Текстиля» и «Сименс Финанс» получил субсидию Минпромторга РФ

Субсидия  составила 30% от стоимости оборудования 

Модернизация текстильного производства потребовала 2,5 млн евро лизинговых инвестиций

07.02.2019

«Камышинский Текстиль» — одно из ведущих предприятий легкой промышленности России,   территориально расположенное в г. Камышин Волгоградской области. Прядильно-ткацкая фабрика была введена в эксплуатацию в 1964 году на производственных площадях в 66 000 кв. м. В 2011 на предприятии сменились собственники. Новое руководство приступило к масштабной  модернизации и реконструкции производства пряжи, тканей и постельного белья. Год назад «Камышинский Текстиль» стал лауреатом Национальной отраслевой премии «Золотое веретено 2017» в номинации «Текстильное предприятие».

 

Сегодня на завершающих этапах обновления производственного комплекса предприятию оказывает поддержку лизинговая компания «Сименс Финанс». В активной фазе находится комплексный проект по приобретению нового энергетического, компрессорного и текстильного оборудования стоимостью свыше 4 млн евро.  Примечательно, что он реализуется  в том числе и при поддержке государства — в виде субсидии Минпромторга РФ в размере 30% от стоимости оборудования.

 

Не менее интересна технологическая часть проекта. Установка блок-контейнерной автоматизированной теплоэлектростанции ROLT PSG с ГПУ позволит значительно снизить затраты на электроэнергию и тем самым повысит рентабельность производства. Компрессоры Atlas Copco будут подавать воздух к ранее приобретенным 40 новым ткацким станкам, которые заменяют 160 аналогичных старых единиц. По требованиям клиента, компрессоры были максимально автоматизированы и содержат в том числе двигатели «Сименс» семейства SIMOTICS серии 1РС3. Приготовительно-ткацкое оборудование (а именно, сновальная и шлихтовальная машины Prashant) позволит не только увеличить производственные мощности цеха для обеспечения постоянной загруженности сырьем новых станков, но и повысит качество пряжи, позволяя перерабатывать её с минимальной обрывностью. Текстильное оборудование также содержит компоненты «Сименс» — систему управления SIMOTION* и частотный преобразователь SINAMICS  S120.  Как сообщили в представительстве  «Сименс Финанс» в Ростове-на-Дону, которое реализует проект, лизинговая компания смогла предложить «Камышинскому Текстилю» отсрочку платежа по энергетическому и компрессорному оборудованию  на 6 месяцев, до предполагаемого момента запуска оборудования в работу.

Мы уже второй раз участвуем в программе Минпромторга по поддержке промышленности, и в этот раз нужна была первоначальная инвестиционная поддержка. С «Сименс Финанс» работаем в первый раз, и были приятно удивлены опытом молодой команды представительства в Ростове-на-Дону, их пониманием технологий и сложностей промышленных предприятий. Вместе у нас получилось оперативно реализовать технически сложную сделку по приобретению газопоршневого оборудования. При этом стоимость инвестиций получилась ниже, чем расчёты, предоставленные лизинговыми компаниями, к которым мы обращались ранее. К слову, и субсидию Минпромторга нам удалось получить довольно быстро – «Сименс Финанс» помогла с оформлением всех необходимых документов

Белова Наталья Дмитриевна, финансовый директор ООО «Камышинский Текстиль»

Офис, осуществивший сделку

Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Ростове-на-Дону: БЦ «Кловер Хаус» (ул. Текучева, 139/94), этаж 13, офис 1313Тел.: (863) 206-13-13