port crane

Санкт-Петербургский Терминал Морской Рыбный порт увеличивает грузооборот

 

portal crane

Лизинговая компания «Сименс Финанс» профинансировала поставку портального крана серии «Витязь 45-63»

ООО «Терминал Морской Рыбный порт» – одно из транспортных предприятий Санкт-Петербурга, расположенных в Большой Турухтанной гавани Большого Порта Санкт-Петербург. Порт предоставляет полный комплекс услуг по перевалке грузов круглогодично 24 часа в сутки. В 2021 году предприятие столкнулось с проблемой укрупнения судов международными морскими линиями, что усложнило работу с ними. Для разгрузки контейнерных судов порт использовал одновременно портальные краны максимальной грузоподъемностью 63 тонны. В связи с высокой загрузкой этих кранов предприятие не могло оперативно диверсифицировать грузопоток и расширить номенклатуру грузов. 

Поставщик портального крана серии «Витязь 45-63» ЗАО «СММ», исходя из имеющего опыта, порекомендовал в качестве инвестора ЛК «Сименс Финанс». Так как в крановом оборудовании присутствуют ключевые компоненты производства «Сименс», лизинговая компания профинансировала приобретение спецтехники по программе «Спектр» на особых условиях.  

В «Сименс Финанс» нам предложили комплексный подход к сделке, включающий в себя полный спектр услуг на базе решений «Сименс». В одном месте мы смогли получить все: от оборудования до финансирования. Все работы произведены в кратчайшие сроки, а специалисты всегда были готовы оказать необходимую техническую и юридическую поддержку по проекту
генеральный директор ООО «Терминал Морской Рыбный Порт», Сахартова Елена

В 2021 году многие компании приступили к обновлению парка транспорта и спецтехники. В ответ на запрос рынка ЛК «Сименс Финанс» разработала программу «Спектр», в рамках которой клиенты компании смогут получить экспресс-финансирование транспорта или спецтехники до 200 млн по сниженным ставкам, с авансом от 0% и сроком до 5 лет. Для подачи заявки на лизинг предприятию потребуется минимальный пакет документов, кроме того, возможно дистанционное оформление сделки через систему электронного документооборота.

Являясь одним из лидеров рынка лизинга, «Сименс Финанс» имеет большой опыт в реализации как стандартных, так и технически сложных, как в случае с портальным краном, проектов. Мы всегда идем на встречу клиенту и демонстрируем гибкий подход к распределению финансовой нагрузки. Поставка нового портального крана позволит порту значительно увеличить грузооборот и без проблем разгружать большие суда международных торговых линий
Санкт-Петербургского представительства «Сименс Финанс» Дуленцова Мария

Офис осуществивший сделку

Представительство «Сименс Финанс» в Санкт-Петербурге: пер. Волынский, 1/36, литер А, 713.С, Бизнес-центр «Северная Столица», 7-ой этаж, тел.: +7 812 667 8880