Фрезерно-брусующая линия была дополнена автоматикой Simatic S7-300 от «Сименс»
28.08.2018В Иркутской области ООО «СибЭкспорт» занимается распиловкой, строганием древесины и оптовой торговлей лесоматериалами. Как представитель малого бизнеса, для своего развития и приобретения основных средств компания выбрала лизинг. В сотрудничестве с представительством «Сименс Финанс» в Иркутске «СибЭкспорт» с 2015 года приобрёл оборудование и легковой автомобиль, а теперь выходит на новый уровень модернизации. Фрезерно-брусующая линия была дополнена автоматикой Simatic S7-300 от «Сименс» с помощью инвестиций «Сименс Финанс». Общая стоимость проекта составила 8,5 млн. руб.
С учётом опыта модернизации самых разных предприятий, команда «Сименс Финанс » в Иркутске предложила клиенту сезонный график платежей, оптимальный для лесопильной отрасли, и решение от «Сименс» для построения систем автоматического управления технологическими процессами в различных областях промышленности. Повышение эффективности – один из способов увеличения прибыли предприятий с конвейерным производством. Автоматика поможет «СибЭкспорт» улучшить не только производительность, но и качество выпускаемой продукции. По оценкам компании, модернизация оборудования позволит повысить выручку на 30%. Таким образом, лизинговые платежи будут осуществляться уже из дополнительной прибыли.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Иркутске ул. Октябрьской революции, 1/4, Бизнес-центр "Терра", 5 этаж Тел.:+7 (3952) 79 85 51