"Сименс Финанс" помогла получить субсидии из бюджета по программе "Лизинг Гранд"
07..02.2019ООО Научно-производственное предприятие «Имплант» основано в Казани в 2006 году и сегодня команда специалистов высшего уровня продолжает разработку и производство имплантатов на основе титановых сплавов. Компания довольно успешно участвует в программе импортозамещения и производства российских аналогов изделий для открытого и закрытого остеосинтеза. В 2018 году стало окончательно ясно, что объёмы спроса медицинского рынка на продукцию существенно выше, чем предложение НПП «Имплант», хотя квалификация сотрудников вполне позволяет увеличивать объёмы и качество поставок. Руководство приняло решение о расширении и обновлении основных средств с помощью лизинга. В качестве партнёра была выбрана «Сименс Финанс»: представительство лизинговой компании в Казани реализовало для НПП «Имплант» четыре проекта общей стоимостью около 63 млн руб.
«Имплант» искал финансового партнера, аккредитованного в программе «Лизинг-Грант», предлагающего приемлемые ставки и оперативную поставку современного оборудования. Используя свой опыт работы с аналогичными компаниями и глобальное партнёрство «Сименс» с DMG MORI, «Сименс Финанс» разработала поэтапную реализацию проекта: он был разделён на несколько договоров экспресс-лизинга с индивидуальными условиями и длительным сроком финансирования — до 42 мес. Местное представительство оказало «Импланту» поддержку при регистрации в программе «Лизинг-грант» для получения субсидий. Как уточнил Евгений Курашов, директор «Сименс Финанс» в Казани, комплектующие нескольких станков и обрабатывающих центров производятся в России и содержат ЧПУ и электродвигатели «Сименс». Поскольку деятельность «Импланта» тесно связана с медициной, ставки финансирования были снижены. В итоге проект состоялся в сжатые сроки, с привлечением экспертов самых разных направлений деятельности.
Квалификация сотрудников «Импланта» вполне позволяет обеспечить производство более высоких стандартов по программе импортозамещения, и новые станки окончательно сделают это возможным. За счёт модернизации компания планирует повысить производительность, сократить число дефектов, а в итоге добиться роста выручки на 20%, рентабельности — до 35%.
Оперативная реализация проекта и консультационная поддержка «Сименс Финанс» помогла нам вовремя подать документы на «Лизинг Грант» — региональную программу поддержки предпринимателей, позволяющую субсидировать из бюджета авансовый платеж по лизингу. Я действительно считаю, что это немаловажная помощь для развивающегося бизнеса. Особенно с учётом того, что параллельно для расширения мы планируем построить собственное офисно-производственное помещение на территории технопарка «Химград» и купить ещё несколько единиц оборудования. Надеюсь, «Сименс Финанс» поможет нам и в этих инициативах»Рамиль Гибадуллин, директор НПП «Имплант»
Офис, осуществивший сделку
Представительство «Сименс Финанс» в Казани БЦ «Сувар Плаза», (ул. Спартаковская, 6), офис 1012, телефон Тел.: (843) 526-55-33