Финансирование сроком на 3 года и авансом в 20% было одобрено всего за несколько дней в рамках экспресс-продукта
06.07.2018ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» выполняет новые задачи современного станко - и прессостроения, занимается производством профилей и комплектующих для гипсокартона, армирующего профиля для окон и дверей из ПВХ, кровельных и фасадных материалов, электросварных труб. Одно из основных направлений компании — организация поставок металлопроката от Alcelor Mittal, ММК, Северсталь, НЛМК для промышленности, строительства, розничной и оптовой торговли. Кроме того, сегодня «Стиллайн» увеличивает мощности на базе построенного в 1943 году Новосибирского завода тяжелых станков и крупных гидропрессов «Тяжстанкогидропресс», фактически возрождая предприятие.
Одним из партнёров «Стиллайн» уже 5 лет является лизинговая компания «Сименс Финанс». Из 15 реализованных сделок наиболее примечательным является недавний проект по приобретению котельной стоимостью 30 млн руб. Финансирование сроком на 3 года и авансом в 20% было одобрено всего за несколько дней в рамках экспресс-продукта. Новая отопительная котельная подаёт тепло и горячее водоснабжение в помещения и обеспечивает автоматическое управление технологическими процессами в различных областях промышленного производства с помощью контроллера SIMATIC S7-300. Результат — бесперебойное функционирование завода за счет отсутствия поломок из-за изношенных деталей.
В новосибирском представительстве «Сименс Финанс» уточнили, что благодаря программе Make it Siemens модернизация оборудования становится более доступной для производства. Это особенно актуально, когда нужно выйти на новые рынки или справиться с растущими заказами — и модернизация нужна срочно, и ресурсов на это ещё нет. Программа актуальна для компаний, которые обновляют системы управления, промышленное оборудование и приводы. У компонентов «Сименс» очень широкая сфера применения, и с их помощью оборудование действительно получает «вторую жизнь». Причём такие проекты «Сименс Финанс» реализует «под ключ» с помощью команды квалифицированных экспертов по технологиям и лизингу, а инвестиции предоставляются по сниженным ставкам и на длительный срок — до 10 лет.
Напомним, в 2017 году во время визита губернатора, Николай Степакин рассказал о запланированных точках роста СМЦ «Стиллайн» и «Тяжстанкогидропресс»: «В России практически не осталось заводов по производству тяжелых станков. За 15 последних лет деньги по контрактам на покупку тяжелых станков уходили на Запад. Сейчас самое время для того, чтобы не только сохранить, но и возродить имеющиеся компетенции. Наша задача – развивать предприятие. Стратегически мы видим, как важно для завода иметь собственное сталелитейное производство. Создание такого комплекса, плюс модернизация кузнечно-прессового цеха позволят не только закрыть потребности собственного производства, но и изготавливать комплектующие для станков и прессов, а это востребованный рынком импортозамещающий продукт».
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Новосибирске ул. Красноярская 35, офис 501, БЦ «Гринвич» Тел.: +7 (383) 328 08 32