Стоимость проекта составила 80 млн руб. и помогла «ТехноСтали» освободить порядка 80% от затрат для других срочных расходов.
28.09.2018«ТехноСталь» — будущий резидент индустриального парка «Череповец». Новое производство компании ориентировано на изготовление различных вариантов решетчатого настила, востребованного на предприятиях нефтегазовой промышленности, современных складских комплексах и других сферах, и станет отличным примером импортозамещения: сегодня 80% такой продукции в России поставляют из-за рубежа. Новейшее оборудование 2018 года выпуска было приобретено и поставлено из ЮАР в сотрудничестве с ЛК «Сименс Финанс». Стоимость проекта составила 80 млн руб. и помогла «ТехноСтали» освободить порядка 80% от затрат для других срочных расходов.
Автоматическая линия сварки решетчатых настилов произведена в ЮАР под брендом Clifford компанией IDEAL (Германия) - лидером в области разработки и производства специальных машин сварки сопротивлением для самого широкого круга технических задач. Такое оборудование - гарантия немецкого качества в производстве, а благодаря наличию мотор-редукторов FLENDER* (бренд «Сименс») лизинговое финансирование было предоставлено «Сименс Финанс» по сниженным ставкам. Аванс клиента составил всего 20% при сроке лизинга в 5 лет. При этом линия сварки обладает устойчивостью к моральному износу не менее 12-15 лет, и потребует только обновления ЧПУ по необходимости.
*Мотор-редуктор – устройство, состоящее из электродвигателя и редуктора, что, в сравнении с отдельным расположением устройств, позволяет значительно уменьшить размер, повысить удобство монтажа и эксплуатации. Он увеличивает крутящий момент, передаваемый от электродвигателя к исполнительному механизму благодаря системе зубчатых шестерён, уменьшающих число оборотов двигателя. Комплексная серия мотор-редукторов Flender от «Сименс» предназначена для промышленного производства, в том числе поточного. Преимущественно они используются в системах подачи и сортировки материалов – в логистике, складских системах, на производственных линиях в автомобильной промышленности, системах сортировки багажа в аэропортах и упаковочных машинах.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Ярославле БЦ «ТехноЦентрПлаза», ул. Угличская, 39, офис 106 Тел.: (4852) 60-72-06