C помощью «Сименс Финанс» компания приобрела установку плазменной резки, произведённую в 2018 году в России
20.11.2018ГК WERNOX с 1999 года занимается производством и сервисным обслуживанием коммерческих и специальных автомобилей, транспортного холодильного оборудования. Компания имеет WMI (международный код автопроизводителя), сертификат соответствия в системе менеджмента качества ГОСТР ИСО 9001-2015 и выпускает технику на базовых шасси ГАЗ, ISUZU, КАМАЗ, FUSO, HINO, NISSAN, RENAULT, MERCEDES. Сейчас WERNOX работает над автоматизацией производства и снижением издержек, привлекает лизинговые инвестиции для модернизации оборудования. Недавно с помощью «Сименс Финанс» компания приобрела установку плазменной резки, произведённую в 2018 году в России. Первоначальные расходы WERNOX на входе в сделку составили всего 30% от стоимости оборудования, а ожидаемый рост выручки в 10% позволит осуществлять лизинговые платежи в комфортном графике.
Как уточнили в «Сименс Финанс», поставщик оборудования по проекту – ООО «АМН Групп». Вместе партнёры реализовали уже 8 лизинговых сделок и на основе такого опыта могут предложить клиентам быстрые и удобные условия приобретения в лизинг, поставки и страхования. В WERNOX сообщили, что думают о дальнейшей модернизации для повышения качества продукции без существенного роста цен. Уже в сентябре 2018 компания представила рынку новые модели бункеровоза и эвакуатора и планирует расширение ассортимента.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Самаре Бизнес-центр «Башня» (пр. Карла Маркса 201Б), этаж 16, офис 1601, 1602 Тел.: (846) 205-76-76